SF24G-MP-L
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP66/67
- Brutoprijs
- € 869,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
CRP24-B1
Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V
HH24-FG
Verwarming, met mechanische hygrostaat
HT24-FG
Verwarming, met instelbare thermostaat
Z-UIC
Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 7 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3.5 W
- Verbruik dimensionering
- 9.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar L/R
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- L (linksdraaiend)
- Handsteel
- Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 70...220 s
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Asverbinding
- Universele klemring 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]