VRU-D3-BAC
VAV-Universal - modulaire oplossing voor VAV/drukregeling van het kanaal met sensor voor dynamische Δp, kan worden gecombineerd met externe VST-klepaandrijving.
Toepassingsgebied: VAV-boxen of regelkleppen in comfortventilatiesystemen
Beschikbare aandrijvingen zie "Elektrisch toebehoren"
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Elektrisch toebehoren
LF24-VST
Roterende aandrijving bedrijfsveilig voor VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Roterende aandrijving voor VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Roterende aandrijving voor VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Roterende aandrijving bedrijfsveilig voor VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Roterende aandrijving bedrijfsveilig voor VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Roterende aandrijving voor VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Roterende aandrijving voor VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Roterende aandrijving bedrijfsveilig voor VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Roterende aandrijving voor VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Roterende aandrijving voor VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Aansluitstekker voor VST-aansluitstekker, voor toepassingen zonder aandrijving
Multiverpakking 25 stuks
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 2 VA incl. aangesloten VST-aandrijving
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 2.5 mm²
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Beschermingsklasse
- IP42
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 1
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 1
- Omgevingstemperatuur
- 0...50°C [32...122°F]