SMQ24G
Roterende aandrijving, 16 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 7 s, IP66/67
- Brutoprijs
- € 795,00
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
- 15 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 26 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 16 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar (onder beschermingsbehuizing)
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 7 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klembok 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...40°C [-22...104°F]