• Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
  2. Aandrijvingen
  3. Aandrijvingen voor extreme omgevingsfactoren

NF24G-MP-L



Terug naar product categorie
NF24G-MP-L

NF24G-MP-L

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP66/67

Brutoprijs
€ 835,00
Toevoegen aan projectlijst
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.

Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:

Constructiegegevens : Constructiegegevens

Bladwijzer voor deze pagina aanmaken
Delen
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Nu bekijken
  • Download

Bestekteksten

  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Nu bekijken
  • Download
  • Download

Gegevens voor ontwerpers

  • Nu bekijken

CAD-download / 3D-viewer

  • Nu bekijken

Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download

Software/apps

  • Download

Referentieprojecten

  • Download
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Toebehoren

Mechanisch toebehoren

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelschroefverbinding voor kabeldiameter ø4...10 mm

Brutoprijs: € 10,40
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 131,00
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 153,00
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 153,00
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 109,00
Toevoegen aan projectlijst
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box voor MP-bus IP20

Brutoprijs: € 166,00
Toevoegen aan projectlijst
HH24-FG

HH24-FG

Verwarming, met mechanische hygrostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
HT24-FG

HT24-FG

Verwarming, met instelbare thermostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 298,00
Toevoegen aan projectlijst
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 266,00
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 594,00
Toevoegen aan projectlijst
MFT-C

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 363,00
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 94,60
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 31,60
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 888,00
Toevoegen aan projectlijst
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 784,00
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.5 W
Verbruik dimensionering
8 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeenvrij)
Draaimoment
10 Nm
Aansturing
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar L/R
Draairichting (bedrijfsveilig)
L (linksdraaiend)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Draaihoek
95
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
40...150 s
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Asverbinding
Universele klemring 12...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)