• Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
  2. Aandrijvingen
  3. Aandrijvingen voor extreme omgevingsfactoren

GK24G-1



Terug naar product categorie
GK24G-1

GK24G-1

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP66/67

Brutoprijs
€ 1,223,00
Toevoegen aan projectlijst
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.

Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:

Constructiegegevens : Constructiegegevens

Bladwijzer voor deze pagina aanmaken
Delen
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Nu bekijken

Bestekteksten

  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Nu bekijken
  • Download
  • Download

Gegevens voor ontwerpers

  • Nu bekijken

CAD-download / 3D-viewer

  • Nu bekijken

Referentieprojecten

  • Download
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Toebehoren

Mechanisch toebehoren

Z-SPA

Z-SPA

Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klembok hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 126,00
Toevoegen aan projectlijst
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelschroefverbinding voor kabeldiameter ø4...10 mm

Brutoprijs: € 10,40
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 116,00
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 116,00
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 116,00
Toevoegen aan projectlijst
HH24-MG

HH24-MG

Verwarming, met mechanische hygrostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
HT24-MG

HT24-MG

Verwarming, met instelbare thermostaat

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
S2A GR

S2A GR

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar, grijs

Brutoprijs: € 108,00
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
11 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
21 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeenvrij)
Draaimoment
40 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met schakelaar 0...100 %
Handsteel
Met drukknop (onder beschermingsbehuizing)
Draaihoek
95
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
35 s
Asverbinding
Universele klemring 14...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)