Vannes papillon

Les vannes à papillon sont offertes en version intercalaire et en version à oreilles taraudées en DN 25 - DN 700. Elle répond aux exigences de toutes les applications de CVC qui nécessitent un taux de fuite nul pour les installations 2 voies et 3 voies.

Pour en savoir plus
Filtrer par
Trier par:  Pertinence
Raccordement d'extrémité
Nb voies
Plage de Kv
Plage de Kvmax
Taille vanne
PN
Effacer
42 produits trouvés
  • 1
  • 2
  • 3
Trier par:  Pertinence
  • Pertinence
  • Nom (par ordre ascendant)
  • Nom (par ordre descendant)
  • Prix (par ordre ascendant)
  • Prix (par ordre descendant)
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

Vanne papillon 3 voies (2x vannes papillon avec 2x servomoteurs sans pièce en T), 3 voies, DN 100, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Borniers

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

Vanne papillon 3 voies (2x vannes papillon avec 2x servomoteurs sans pièce en T), 3 voies, DN 125, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Borniers

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

Vanne papillon 3 voies (2x vannes papillon avec 2x servomoteurs sans pièce en T), 3 voies, DN 150, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Borniers

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

Vanne papillon 3 voies (2x vannes papillon avec 2x servomoteurs sans pièce en T), 3 voies, DN 200, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Borniers

Liste de prix: € 6,320,00
Ajouter à la liste de projets
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

Vanne papillon 3 voies (2x vannes papillon avec 2x servomoteurs sans pièce en T), 3 voies, DN 250, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Borniers

Liste de prix: € 7,457,00
Ajouter à la liste de projets
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

Vanne papillon 3 voies (2x vannes papillon avec 2x servomoteurs sans pièce en T), 3 voies, DN 300, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Borniers

Liste de prix: € 8,594,00
Ajouter à la liste de projets
D6100W

D6100W

Vannes papillon, 2 voies, DN 100, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 356,00
Ajouter à la liste de projets
D6100WL

D6100WL

Vannes papillon, 2 voies, DN 100, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 407,00
Ajouter à la liste de projets
D6125W

D6125W

Vannes papillon, 2 voies, DN 125, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 473,00
Ajouter à la liste de projets
D6125WL

D6125WL

Vannes papillon, 2 voies, DN 125, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 520,00
Ajouter à la liste de projets
D6150W

D6150W

Vannes papillon, 2 voies, DN 150, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 576,00
Ajouter à la liste de projets
D6150WL

D6150WL

Vannes papillon, 2 voies, DN 150, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 629,00
Ajouter à la liste de projets
D6200W

D6200W

Vannes papillon, 2 voies, DN 200, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 826,00
Ajouter à la liste de projets
D6200WL

D6200WL

Vannes papillon, 2 voies, DN 200, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 908,00
Ajouter à la liste de projets
D6250W

D6250W

Vannes papillon, 2 voies, DN 250, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 1,344,00
Ajouter à la liste de projets
D6250WL

D6250WL

Vannes papillon, 2 voies, DN 250, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 1,476,00
Ajouter à la liste de projets
D625N

D625N

Vannes papillon, 2 voies, DN 25, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Liste de prix: € 143,00
Ajouter à la liste de projets
D625NL

D625NL

Vannes papillon, 2 voies, DN 25, Type oreilles taraudées PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Liste de prix: € 171,00
Ajouter à la liste de projets
D6300W

D6300W

Vannes papillon, 2 voies, DN 300, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 1,860,00
Ajouter à la liste de projets
D6300WL

D6300WL

Vannes papillon, 2 voies, DN 300, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]

Liste de prix: € 2,045,00
Ajouter à la liste de projets
  • 1
  • 2
  • 3
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)