3. Vannes papillon

D7150WL/BAC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

Vanne papillon 3 voies (2x vannes papillon avec 2x servomoteurs sans pièce en T), 3 voies, DN 150, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Borniers

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZD7150

ZD7150

Pièce en T pour vanne papillon 3 voies DN 150

Liste de prix: € 1,082,00
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Liste de prix: € 369,00
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
380 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-20...120°C [-4...248°F]
Remarque sur la température du fluide
avec pièce en T ZD7.. -10...120 °C [14...248°F]
Pression de fermeture
1200 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
0...100 % : forme en S/linéaire ; 0...60 % : pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche, taux de fuite A
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
40 W
Puissance consommée (en attente)
14 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 40 VA / avec 240 V 110 VA
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
  • Hybride (communicante / analogique)
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)