Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Belimo – voortrekker in brandveiligheid sinds 1978

  1. Home
  2. Aandrijvingen

Technologie die levens redt

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.


Brand vormt de grootste potentiële bedreiging voor mensen en materiële activa in gebouwen. Een doeltreffende brandbeveiliging redt levens in tijden van gevaar, helpt materiële schade tot een minimum te beperken en stelt de continuïteit van bedrijven veilig. 

Belimo-producten voor brandveiligheid zijn te vinden in de volgende toepassingen voor gebouwen:  

  • Gemotoriseerde brandkleppen voor het creëren van brandzones – die bieden de beste bescherming tegen de brand- en rookuitbreiding via luchtkanalen.
  • Gemotoriseerde rookafvoerkleppen houden vlucht- en reddingswegen vrij van rook in geval van brand 
  • Aandrijvingen en sensoren voor drukverschilsystemen – die worden toegepast voor rookafvoer in geval van brand, bijvoorbeeld uit trappenhuizen van flatgebouwen
  • Brand- en rookcampagne

    AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

    Op mij kunt u vertrouwen, 24/7.

    Verhoging van de mate van motorisatie.

    AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

    In mijn eigen trappenhuis.

    Drukverschilsysteem.

    AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

    Ik ben voorbeeldig.

    Experts in brand en rook.

    AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

    Toepassingskennis via samenwerking.

    Verenigingswerk/belangenorganisaties.

    Ik haal voordeel uit onze positie als marktleider.

    Standaardisatiewerkzaamheden.

    Gecertificeerd? Ja, dat ben ik!

    Certificering.

    Precies, competentie door ervaring.

    Grootte assortiment.

    Goed ondersteund door specialisten.

    Toegewijde medewerkers op het gebied van brandveiligheid.

    Ik heb al een hevige brand meegemaakt.

    Centrum voor uitgebreid testen.

    Zij weten wat ik doe.

    300 verkoopspunten in EMEA.

    Heb vertrouwen, ik ben 100% getest.

    Ontworpen, gemonteerd en getest in Zwitserland.

    Goed uitgekiend vanaf het begin.

    Innovatieve kracht.

    Ik heb 46 jaar professionele expertise.

    Hoogste kwaliteit, eerste brandklepaandrijving.

    Wij zijn met z'n 15 miljoenen.

    Kwaliteit van de marktleider.

    Ik breng veiligheid in geval van brand.

    Safety Position Lock™.

    Hebt u ooit een leven gered?

    Red levens.

Waarom brandveiligheid verzekeren in gebouwen?

Branden kunnen rampzalig zijn voor de economie en voor mensenlevens. Enerzijds kunnen branden enorme economische schade veroorzaken door het vernielen van gebouwen en uitrustingen. Dit kan leiden tot verlies in productie, verlies van werkgelegenheid en andere economische problemen.  

Anderzijds kunnen branden een tragisch verlies aan mensenlevens veroorzaken. Behalve de lichamelijke verwondingen, zoals brandwonden en letsels ten gevolge van het inademen van rook, kunnen branden ook emotionele en psychische trauma's tot gevolg hebben. Dit kan een zware emotionele belasting zijn, in het bijzonder voor mensen die hun huis en hun bezittingen verliezen door een brand.

In de ontwikkelde wereld van vandaag brengen mensen meer dan 90% van hun tijd binnenshuis door en verwachten daar veilig te zijn.
 

Burning building
  • 4.000 doden per jaar ten gevolge van branden, een gemiddelde van 11 per dag.
  • 192 mensen per dag worden opgenomen in hospitalen wegens ernstige verwondingen door brand.
  • 126 miljard euro, of 1% van het Europese BBP, gaat jaarlijks verloren als gevolg van branden.
  • In een typische brandsituatie kan een hele kamer totaal uitbranden in slechts 3 minuten.

Waarom brandveiligheid met Belimo?

  • Jarenlange ervaring 
  • Bewezen oplossingen, geschikt voor de markt 
  • Geen compromis inzake veiligheid en kwaliteit 
  • Oplossingen voor brandveiligheid ontworpen voor de levenscyclus van het gebouw
  • Brand en rook
  • Drukverschilsysteem
  • Geschiedenis
Brand en rook

Hoogste kwaliteit en veiligheid in het gebouw

Creëren van brandzones: 
Gemotoriseerde brandkleppen bieden de beste bescherming tegen de brand- en rookuitbreiding via luchtkanalen door het creëren van brandzones. Belimo-veiligheidsaandrijvingen voor brandkleppen sluiten in geval van brand automatisch en houden de kleppen gesloten. 

Rookafvoer voor vlucht- en reddingswegen: 
Het gebruik van systemen voor machinale rookafvoer met gemotoriseerde rookafvoerkleppen redt ook levens en biedt vele voordelen. Vlucht- en reddingswegen worden vrij van rook gehouden, flashover wordt vertraagd of verhinderd, en het blussen van de brand en reddingsoperaties worden vergemakkelijkt. In geval van brand zetten de rookklepaandrijvingen van Belimo de rookafvoerkleppen in een veiligheidsstand en houden die betrouwbaar in die stand.
 

belimo_Grafik_Brandschutz_Entrauchung_24-09-2015

Gemotoriseerde brandklep

Fire damper with actuator

 

Voorbeeld van een gemotoriseerde brandklep

  • Brochure – Overzicht brandklepaandrijvingen (pdf - 3,17 MB)

Gradueel assortiment van brandklepaandrijvingen

Snelle en eenvoudige installatie

Safety Position Lock™ – geoctrooieerde oplossing

Brandtest – conformiteitstest

Lager verbruik in rust

Handinstelling met overbelastingsbeveiliging

BAT – veilig werkende thermo-elektrische activeringsinrichting

Montage & eindcontrole

  • Gemotoriseerde brandkleppen

    In geval van brand in de volgende situaties beweegt de veerenergie van de brandklepaandrijving de kleppen in de veiligheidsstand (gesloten):

    •  De bedrijfstemperatuur wordt overschreden in het luchtkanaal of in de omgeving
    •  De rookmelder wordt geactiveerd
    •  De voedingsspanning valt uit
    •  Het ventilatiesysteem wordt uitgeschakeld
    •  De brandmeldingsinstallatie geeft alarm

    De Safety Position Lock™-functie houdt de gemotoriseerde brandkleppen in de veiligheidsstand in geval van brand.
     

  • Betrouwbaarheid en winstgevendheid

    De klanten profiteren van de volgende voordelen:

    •  Maximale veiligheid door de klep betrouwbaar te sluiten en in de veiligheidsstand te houden
    •  Aansturing van het scenario via intelligente regelaars en geïntegreerde sensoren
    •  Beschermt de infrastructuur in geval van stroomstoring door het automatisch sluiten van de brandkleppen met behulp van de veerenergie van de aandrijving
    •  Centrale bewaking en geautomatiseerde functietests
    •  Verminderde onderhouds- en bedrijfskosten

  • Normen en stand van de techniek

    •  Er moet niet alleen rekening worden gehouden met de technische regelgeving (bijvoorbeeld normen), maar ook met de stand van de techniek.
    •  In Europa worden brandkleppen vervaardigd volgens de productnorm EN 15650, met brandbestendigheidstests volgens EN 1366-2, en ingedeeld volgens EN 13501-3.

  • Safety Position Lock™

    •  Houdt de brandklep betrouwbaar in de veiligheidsstand in geval van brand
    •  Geoctrooieerde technische oplossing
    •  Geïntegreerd als norm
    •  Kan niet worden gereset
     

  • Thermo-elektrische zekering

    •  Voedingslijn met functiebescherming
    •  Statusindicatie met LED
    •  De klepfunctie ter plekke controleren met de testknop
    •  Getest volgens ISO 10294-4
     

    Thermoelectrical tripping device for fire damper actuators

    (1)  Voedingslijn met functiebescherming
    (2)  Zekering kanaaltemperatuur
    (3)  Zekering omgevingstemperatuur
    (4)  Testknop
     

    LED-indicatie brandt indien:
    •  Voedingsspanning aanwezig is
    •  Temperatuurzekering in orde is
    •  Testknop niet ingedrukt is

     


    BAT kan worden opgespoord met individuele datacode.

    Traceability of the BAT via an individual data code

    (1)  Protocolnummer test
    (2)  Opvolgnummer

    Iedere BAT-component die een zekering bevat, wordt gemarkeerd met een testprotocolnummer voor traceerbaarheid volgens EN 10204:2004.

Gemotoriseerde rookafvoerklep

Motorised smoke control damper

 

Voorbeeld van een gemotoriseerde rookafvoerklep

  • Brochure – Overzicht rookafvoeraandrijvingen (pdf - 2,28 MB)

Assortiment van compacte en krachtige rookklepaandrijvingen

Gemakkelijke en betrouwbare installatie

Safety Position Lock™ – geoctrooieerde oplossing

Brandtest – conformiteitstest

Montage & eindcontrole

  • Gemotoriseerde rookafvoerkleppen

    De aandrijvingen van rookafvoerkleppen zetten de rookafvoerkleppen in de gedefinieerde veiligheidsstand (open of gesloten) in geval van brand. De Safety Position Lock™-functie houdt de rookafvoerklep betrouwbaar in de veiligheidsstand.

    De aandrijvingen rookafvoerklep zijn ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen van de Europese normen.

    Alle aandrijvingen worden vóór hun levering in detail gecontroleerd.

    Het stroomverbruik wordt verminderd door lager verbruik in rust.
     

  • Normen en technologie

    In Europa worden rookafvoerkleppen vervaardigd en gecertificeerd volgens de Europese productnorm EN 12101-8.

    De controlenorm EN 1366-10 legt de controles vast die nodig zijn voor de classificatie volgens EN 13501-4 voor AA-, MA- en HOT-toepassingen.

    Er moet ook rekening worden gehouden met landspecifieke regelgeving.

    De rookafvoeraandrijvingen van Belimo vergemakkelijken de voorgeschreven inspecties die regelmatig moeten worden uitgevoerd en opgetekend.
     

  • Veiligheid in het gebouw

    Ons doel bestaat erin de vlucht- en noodroutes doelmatig vrij van rook te houden in geval van brand.

    Voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid in geval van brand is het gebruik van een mechanische rookafzuiginstallatie aan te bevelen, afhankelijk van het type gebouw en hoe het wordt gebruikt.

    In de regel is de eigenaar en/of de exploitant gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw verantwoordelijk voor de goede werking van de rookafzuiginstallatie.
     

Drukverschilsysteem

Rookafvoer in gebouwen

Pressure differential system - test environment

Drukverschilsystemen worden steeds belangrijker voor de veiligheid van moderne gebouwen. Met onze testomgeving voor drukverschilsystemen (veiligheidslab) delen wij onze kennis van rookafvoer in verticale en horizontale vlucht- en reddingswegen.

In het kader van de systeemtechnische, preventieve brandveiligheid heeft Belimo geïnvesteerd in een modern, intern veiligheidslaboratorium dat speciaal is ontworpen voor test- en opleidingsdoeleinden bij Belimo.

U krijgt een demonstratie van de volgende scenario's:

  • Variabele luchtafvoer via het dak met een mechanische drukontlastingsklep (barometrische klep) of met een motorgeregelde drukontlastingsklep
  • Deuropeningskrachten bij de deuren van de vluchtweg
  • Luchtafvoersnelheden van 1.0 m/s of 2.0 m/s
  • Drukratio's in veiligheidstrappenhuis en in de hal
  • Regeltijden bij het openen en sluiten van de deuren van de vluchtweg
  • En nog veel meer

Het veiligheidslab is naast rondleidingen ook toegankelijk voor trainings- en demonstratiedoeleinden. Neem contact op met uw regionale verkooporganisatie.

  • Meer informatie over drukverschilsystemen (PDS)
  • Toepassingenbrochure - Drukverschilsystemen (pdf - 5,81 MB)
Geschiedenis

1978

Belimo Fire Damper Actuator - 1978

De FM6 is de eerste aandrijving met veerteruggang die onder andere wordt gemonteerd op brandkleppen. De klep is altijd gesloten (fail-safe) dankzij de geïnstalleerde trekveer. De klembokverbinding maakt een directe montage op de klepas mogelijk.

1982

Belimo Fire Damper Actuator - 1982

De FS-reeks is de eerste compacte veerteruggangaandrijving voor brandkleppen die werd gelanceerd in Belimo-oranje. Voor het eerst werden twee microschakelaars ingebouwd die een terugkoppeling leveren over de kleppositie. De aandrijving (klep) kan manueel worden ingesteld met een handopwindslinger.

1988

Belimo Fire Damper Actuator - 1988

Lancering van het veiligheids- en bedrijfssysteem SBS met modulair ontwerp, dat bestaat uit een sluitinrichting BS30, een mechanische activeringsinrichting BAL70 en een veerteruggangaandrijving BMF. Vormsluitende stalen overbrenging voor bijkomende veiligheid.

1995

Belimo Fire Damper Actuator - 1995

Marktlancering van de BF als de eerste brandklepaandrijving met een bekabelde thermo-elektrische activeringsinrichting (BAE), vormsluitende stalen overbrenging en stroomdaling om het energieverbruik in de eindstand (klep open) te reduceren.

1996

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1996

De eerste aandrijving (BR) voor de aansturing van rookafvoerkleppen werd kort na de grote brand op de luchthaven van Düsseldorf (Duitsland) op de markt gebracht. Deze brand vormde de aanleiding voor de discussies omtrent rookafvoer voor vlucht- en reddingswegen. 2-aderige technologie werd hier voor het eerst gebruikt om de aandrijvingen (kleppen) veilig aan te sturen.

1998

Belimo Fire Damper Actuator - 1998

Lancering van de compacte brandklepaandrijving BLF. Dit maakt het mogelijk om kleine tot middelgrote brandkleppen op economisch verantwoorde wijze te motoriseren. De aandrijving is uitgerust met een kortsluitingveilige thermo-elektrische activeringsinrichting (BAE).

1999

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1999

De BE markeert de lancering van een sterke en robuuste rookklepaandrijving voor de motorisering van grote rookafvoerkleppen op de markt. Deze aandrijving beschikt ook over stroomdaling om het energieverbruik in de eindstand (klep open/dicht) te reduceren.

2007

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2007

Uitbreiding van het assortiment voor rookklepaandrijvingen met compacte en krachtige aandrijving. De aandrijving BLE maakt economische en efficiënte rookafvoeroplossingen mogelijk voor grote ruimten met rookafvoerkleppen verdeeld over het gehele oppervlak.

2015

Belimo Fire Damper Actuator - 2015

Marktlancering van de zeer compacte en krachtige brandklepaandrijvingen BFL/BFN met geoctrooieerde vergrendeling van de klep "Safety Position Lock™". De aangepaste gradatie van het draaimoment maakt het mogelijk om kleine tot middelgrote brandkleppen op economisch verantwoorde wijze te motoriseren.

2019

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2019

Marktlancering van de zeer compacte en krachtige rookklepaandrijvingen BEE/BEN met geoctrooieerde vergrendeling van de klep "Safety Position Lock™". De aangepaste gradatie van het draaimoment maakt het mogelijk om kleine tot middelgrote rookafvoerkleppen op economisch verantwoorde wijze te motoriseren.

Producten tonen

  • Brandklepaandrijvingen
  • Rookklepaandrijvingen
  • Drukverschilsysteem (PDS)

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)