Servomoteurs rapides
Rapidité et fiabilité
Les servomoteurs à course rapide et ultra rapide Belimo sont offerts en deux versions : à course rotative ou à course linéaire et actionnés par commande tout-ou-rien ou proportionnelle. Les types paramétrables permettent d'optimiser le temps de course, le couple, la plage de travail et le signal de recopie pour l'application respective. Les câbles, les emboîtements et les noix d'entraînement peuvent être réglés individuellement sur demande. Que ce soit dans les circuits de chauffage et de refroidissement, dans les systèmes de ventilation, d'extraction ou VAV – les servomoteurs ultra rapides ouvrent et ferment rapidement les registres d'air pour répondre aux exigences critiques du système.
-
Brochure technique - servomoteurs ultra rapides pour les applications de ventilation
(pdf -
2,55 Mo)
-
Flyer – Servomoteurs ultra rapides de Belimo
(pdf -
1,28 Mo)
-
Brochure technique - Applications air
(pdf -
7,38 Mo)
-
Brochure – 8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registre de Belimo
(pdf -
4,67 Mo)
Efficacité accrue
Polyvalents du point de vue rendement et fonctionnement
Les servomoteurs ultra rapides de Belimo ouvrent et ferment les registres d'air rapidement et sans bruit pour assurer immédiatement une entrée et une sortie d'air contrôlées dans les laboratoires, les salles blanches, les hôpitaux et les instituts de recherche. Ils jouent un rôle important tant dans la régulation de la pression ambiante dans les zones sensibles que dans la régulation de la sortie d'air en fonction de la demande pour les hottes, tout en garantissant un bon fonctionnement.La grande robustesse des moteurs, des débrayages et des boîtiers leur assure une plus longue durée de vie – même dans.
Servomoteurs rotatifs
Servomoteur linéaire
8 raisons d'utiliser les servomoteurs de registres de Belimo
1. Le bon servomoteur pour chaque application CVC
2. Motorisation efficiente en énergie
3. Une sécurité sans compromis
4. Le bon produit au bon moment
5. Installation facile et universelle
6. Prêt pour l'avenir
7. RetroFIT+ rapide et simple
8. Qualité suisse de Belimo depuis 1975
Produits personnalisés pour les clients
De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez.
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment).
- Options de montage variées (adaptées à votre configuration sur site).
- Large gamme d’accessoires électriques et mécaniques.
- Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple.
- Belimo étant synonyme de qualité, nous testons le fonctionnement.
Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.
Bonne qualité d'arrivée d'air sans compromis
Servomoteurs de registre de Belimo : testés selon la directive sur l'hygiène VDI 6022 Partie 1/SWKI VA 104-01
Nos servomoteurs pour registres d'air sont testés selon les exigences de la directive sur l'hygiène VDI 6022 Partie 1/SWKI VA 104-01 – ventilation et qualité d'air intérieur. Cette norme spécifie l'ensemble des exigences pour les appareils et systèmes de ventilation et de climatisation et se centre sur la protection de la santé des personnes.
L'objectif minimum des mesures d'hygiène présentées dans cette norme est d'assurer que la qualité d'air n'est pas dégradée par les systèmes ou les unités de traitement de l'air et que l'arrivée d'air est un facteur de santé positif.
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
Entrepreneurs généraux/investisseurs
Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. Les servomoteurs ultra rapides de Belimo offrent :
- Efficacité énergétique maximale en position de repos grâce à l'utilisation de moteurs à courant continu sans balais, qui réduisent la consommation d'énergie grâce à la pointe de la technologie en matière de moteur
- Qualité éprouvée depuis plus de 40 ans
- La bonne solution de servomoteur pour chaque application
- Des servomoteurs ultra rapides et précis pour des applications exigeantes
Architectes
Vos objectifs sont la créativité et la fonctionnalité. Vous concevez des bâtiments et vous êtes responsable de la construction, de la planification fonctionnelle, technique et économique des bâtiments. Les servomoteurs ultra rapides de Belimo offrent :
- Efficacité énergétique maximale en position de repos grâce à l'utilisation de moteurs à courant continu sans balais, qui réduisent la consommation d'énergie grâce à la pointe de la technologie en matière de moteur
- La bonne solution de servomoteur pour chaque application
- Servomoteurs silencieux à vitesse élevée
- Vaste gamme de produits – 4, 8, 16 Nm pour les servomoteurs rotatifs et 100, 200 N pour les servomoteurs linéaires
- Des servomoteurs ultra rapides et précis pour des applications exigeantes
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. Les servomoteurs ultra rapides de Belimo offrent :
- Efficacité énergétique maximale en position de repos grâce à l'utilisation de moteurs à courant continu sans balais, qui réduisent la consommation d'énergie grâce à la pointe de la technologie en matière de moteur
- La bonne solution de servomoteur pour chaque application
- Vaste gamme de produits – 4, 8, 16 Nm pour les servomoteurs rotatifs et 100, 200 N pour les servomoteurs linéaires
- Servomoteurs ultra rapides et précis (2,5 secondes ou plus) pour des applications exigeantes
- Les éléments de commande, tels que le bouton poussoir verrouillable de débrayage du servomoteur, simplifient le travail sur place
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. Les servomoteurs ultra rapides de Belimo offrent :
- Efficacité énergétique maximale en position de repos grâce à l'utilisation de moteurs à courant continu sans balais, qui réduisent la consommation d'énergie grâce à la pointe de la technologie en matière de moteur
- La solution de servomoteur adaptée à chaque application – les types paramétrables permettent d'optimiser sur site le temps de fonctionnement, le couple, la plage de travail et le retour de position pour l'application respective
- Vaste gamme de produits – 4, 8, 16 Nm pour les servomoteurs rotatifs et 100, 200 N pour les servomoteurs linéaires
- Servomoteurs ultra rapides et précis (2,5 secondes ou plus) pour des applications exigeantes
- Servomoteurs avec borniers de raccordement facilitant les projets de modernisation
- Les éléments de commande, tels que le bouton poussoir verrouillable de débrayage du servomoteur, simplifient le travail sur place
- Indicateur orange allumé bien visible qui permet de vérifier rapidement la position du registre
Grossistes spécialisés
Pour vos clients, vous comptez sur une grande disponibilité, une sélection facile et des délais de livraison courts pour les produits que vous proposez. Il vous faut un accès rapide et facile aux informations, ainsi qu’une assistance technique complète de vos fournisseurs. Les servomoteurs ultra rapides de Belimo offrent :
- Vaste gamme de produits – 4, 8, 16 Nm pour les servomoteurs rotatifs et 100, 200 N pour les servomoteurs linéaires
- Servomoteurs ultra rapides et précis (2,5 secondes ou plus) pour des applications exigeantes
- La bonne solution de servomoteur pour chaque application
Installateurs/ingénieurs d'usine
L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l’assistance d’experts vous aident à tenir votre planning serré. Les servomoteurs ultra rapides de Belimo offrent :
- Efficacité énergétique maximale en position de repos grâce à l'utilisation de moteurs à courant continu sans balais, qui réduisent la consommation d'énergie grâce à la pointe de la technologie en matière de moteur
- La bonne solution de servomoteur pour chaque application
- Vaste gamme de produits – 4, 8, 16 Nm pour les servomoteurs rotatifs et 100, 200 N pour les servomoteurs linéaires
- Servomoteurs ultra rapides et précis (2,5 secondes ou plus) pour des applications exigeantes
- Indicateur orange allumé bien visible qui permet de vérifier rapidement la position du registre
- Butées mécaniques de fin de course permettant de régler l’angle de rotation pour une plus grande flexibilité durant le montage
- Les éléments de commande, tels que le bouton poussoir verrouillable de débrayage du servomoteur, simplifient le travail sur place
Propriétaires d’immeubles
Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. Les servomoteurs ultra rapides de Belimo offrent :
- Efficacité énergétique maximale en position de repos grâce à l'utilisation de moteurs à courant continu sans balais, qui réduisent la consommation d'énergie grâce à la pointe de la technologie en matière de moteur
- Vaste gamme de produits – 4, 8, 16 Nm pour les servomoteurs rotatifs et 100, 200 N pour les servomoteurs linéaires
- Servomoteurs silencieux à vitesse élevée
- La bonne solution de servomoteur pour chaque application
- Servomoteurs ultra rapides et précis (2,5 secondes ou plus) pour des applications exigeantes
- Une garantie de cinq ans
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l’assistance. Les servomoteurs ultra rapides de Belimo offrent :
- Vaste gamme de produits – 4, 8, 16 Nm pour les servomoteurs rotatifs et 100, 200 N pour les servomoteurs linéaires
- Servomoteurs ultra rapides et précis (2,5 secondes ou plus) pour des applications exigeantes
- Butées mécaniques de fin de course permettant de régler l’angle de rotation pour une plus grande flexibilité durant le montage
- Les éléments de commande, tels que le bouton poussoir verrouillable de débrayage du servomoteur, simplifient le travail sur place
- Indicateur orange allumé bien visible qui permet de vérifier rapidement la position du registre
- Les types paramétrables permettent d'ajuster sur site la durée de fonctionnement, le couple, la plage de travail et le retour de position pour l'application respective
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.2)
(msi -
84,42 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Application Belimo RetroFIT+
Avec l'application Belimo RetroFIT+, vous pouvez remplacer spécifiquement vos actionneurs et capteurs obsolètes ou défectueux de divers fournisseurs par des appareils de Belimo dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Peu importe qu'il s'agisse d'applications de ventilation ou d'eau, vous pouvez facilement trouver le servomoteur Belimo de remplacement approprié (servomoteur de vanne à siège, servomoteur rotatif, servomoteur de ventilation) pour moderniser votre installation avec la meilleure qualité et les meilleures performances.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Boîtier de paramétrages ZTH EU
Le boîtier de paramétrage ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 Mo)
-
Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU
(pdf -
304 Ko)
Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk