Servomoteur de vanne papillon retrofit
Le complexe Hatfield-Dowlin de l’université de l’Oregon, une des installations sportives les plus avancées au monde, s’est engagé à améliorer constamment l’efficacité des bâtiments et le confort des occupants.
Le servomoteur assure une intégration fiable de l’eau réfrigérée et de l’économiseur côté eau
L’installation d’eau réfrigérée du complexe sportif de Hatfield-Dowlin comprend deux machines de refroidissement de 500 tonnes et deux tours de refroidissement fournissant de l’eau réfrigérée à dix unités de traitement de l’air qui desservent l’installation d’environ 13 192 mètres carrés (142 000 pieds carrés). Selon la température de l’air extérieur et la demande de refroidissement, l’installation est capable de fonctionner selon différents modes.
Lorsque la température de l’air extérieur est inférieure ou égale à 17,2 °C [63 °F], le complexe utilise une boucle de refroidissement libre. Ce mode de fonctionnement utilise un économiseur d'eau combiné aux tours de refroidissement. Lorsque le refroidissement ne suffit pas à répondre à la demande, l’une des machines de refroidissement (ou les deux) peut être mise en service. Le passage d’un mode à un autre est réalisé par l’ouverture et la fermeture des vannes papillon.
La solution de Belimo pour le complexe Hatfield-Dowlin a consisté à équiper en retrofit six vannes papillon (deux vannes DN 150 [6"] et quatre vannes DN 200 [8"]) de servomoteurs de pointe de la série PR pour améliorer la fiabilité et réduire la consommation d’énergie.
Avantages pour le client
- De par sa conception intelligente, la vanne de régulation automatique permet de passer rapidement et efficacement d'un mode de fonctionnement à l'autre afin de faire correspondre le refroidissement à la température de l'air extérieur et à l'occupation du bâtiment
- Une installation facile grâce à une hauteur totale inférieure et un poids réduit du servomoteur
- Programmation rapide du temps de course et diagnostic rapide du servomoteur, grâce au NFC (Near Field Communication) et un smartphone
- Une économie d'énergie de 80 % grâce à la technologie brevetée du moteur à courant continu sans balais réduisant les coûts de transformateur et de câblage
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 Ko)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 Mo)
-
Vue d’ensemble du projet
Le servomoteur de vanne papillon le plus intelligent
Caractéristiques
- La communication en champ proche (NFC) permet une programmation, une mise en service et un dépannage rapides. Le servomoteur peut être programmé même lorsqu’il n’est pas alimenté
- Des butées de fin de course intelligentes et auto-réglables assurent une installation facile, moins d’efforts de mise en service et s’adaptent sur toute la durée de vie de la vanne
- Commande manuelle de la position désirée de la vanne à l’aide d’une clé de manœuvre détachable, que le servomoteur soit éteint ou allumé. La position de la vanne est maintenue jusqu’à ce que la clé de manœuvre soit retirée
- Économies d’énergie de 80 % grâce à la technologie brevetée des moteurs à courant continu sans balais