Solutions de remplacement pour les vannes papillons

belimo_retrofit-water_main_rgb_960x530

Solutions pour les vannes papillons de différentes marques

Les servomoteurs universels Belimo sont parfaitement adaptés à la modernisation ou à l’automatisation de systèmes existants. Les raisons pour lesquelles une installation doit être remise à niveau ou modernisée sont variées. Il s'agit souvent de prolonger la durée de vie d'une installation, ou plutôt d'en améliorer la qualité et l'efficacité. Par conséquent, les composants doivent être remplacés tôt ou tard. À l'aide de simples adaptateurs, les tringleries retrofit de Belimo permettent de monter sans difficulté les servomoteurs sur les vannes rotatives de différents fabricants déjà installées.

  • Liste de contrôle RetroFIT+ – Applications hydrauliques (pdf - 1,96 Mo)
  • Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne rotative RetroFIT+ (pdf - 1,11 Mo)

Mises à niveau sans effort grâce aux solutions retrofit de Belimo

belimo_flexibility_rgb_300x170

Flexibilité

belimo_reliable_rgb_960x530

Fiabilité reconnue

Strength

Force

Durabilité alliée à une technologie de pointe

belimo_retrofit-water_application_rgb_960x540px

Gamme de produits

belimo_sr_rgb_300x170

DN 25...50

20 Nm

  • Voir produits
belimo_gr_rgb_300x170

DN 65...80

40 Nm

  • Voir produits
belimo_dr_rgb_300x170

DN 100...125

90 Nm

  • Voir produits
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

DN 100...150

160 Nm

  • Voir produits
belimo_sy_rgb_300x170

DN 200...300

400 Nm

  • Contactez-nous

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.

Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.

L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits (version PC)
  • Vidéos : Comment utiliser la Belimo RetroFIT+ App

    Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utiliser la fonction de recherche

    Envoyer une demande de support

    Rechercher un nom de produit

    Rechercher des paramètres

    Rechercher des mesures

Produits personnalisés pour les clients

belimo_customised_retrofit_rgb

La mise à niveau ou le RetroFIT+ d’un système CVC existant présente des défis supplémentaires, en particulier lorsque le bâtiment est partiellement ou totalement occupé. Une installation rapide et facile est essentielle dans cette situation. Par conséquent, la sélection des composants et leur compatibilité avec le système existant sont d’une importance capitale. Nos solutions de retrofit sont axées sur la qualité et la fiabilité. Ainsi, nos produits contribuent à augmenter et à garantir la performance et le fonctionnement, sans entretien, de votre système CVC. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre gamme de produits, nous pouvons fabriquer votre pièce de raccordement dans notre usine (à partir d'un multipack de 1 pièce).

  • Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion. 
  • Solution de raccordement mécanique et électrique adaptée à votre système/composants existants.

Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.

  • En savoir plus
  • Avantages pour le client
  • Logiciels / Plug-ins
  • Success stories
Avantages pour le client

Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments

facility-manager

La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. 

  • Excellente stabilité de commande pour le maintien du niveau de confort

  • Le concept de servomoteur universel garantit qu'il n'y a pas de surprises dans les extensions et les conversions de bâtiments de toute sorte

  • Gain de temps et d'argent grâce à une installation simple et rapide

  • Délais de livraison courts

  • Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit

  • Une garantie de cinq ans

Installateurs/ingénieurs d'usine

installer

L'installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l'assistance d'experts vous aident à tenir votre planning serré. 

  • Application flexible pour une variante de vannes

  • Sélection et installation simples et entretien sans problème

  • Aucun problème de compatibilité grâce au concept de servomoteur universel de la gamme de produits de remise à niveau Belimo

  • Gain de temps et d'argent grâce à une installation simple et rapide

  • IP54 pour la protection contre la poussière et l'eau

  • Les éléments de commande, tels que le bouton poussoir verrouillable de débrayage du servomoteur, simplifient le travail sur site

  • Délais de livraison courts

  • Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit

  • Une garantie de cinq ans

Grossistes spécialisés

wholesaler

Pour vos clients, vous comptez sur une haute disponibilité, une sélection facile et des délais de livraison courts pour les produits que vous proposez. Il vous faut un accès rapide et facile aux informations, ainsi qu'une assistance technique complète de vos fournisseurs. 

  • Gamme de produits optimisée grâce au concept de servomoteur universel

  • Moins d’espace de stockage nécessaire, ce qui entraîne des économies

  • Sélection et installation simples et entretien sans problème

  • Délais de livraison courts

  • Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit

  • Une garantie de cinq ans

Ingénieurs consultants

consulting-engineer

La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. 

  • La gamme de produit optimisée facile encore davantage la sélection du servomoteur adapté

  • Les servomoteurs peuvent être adaptés avec précision aux exigences pertinentes sur place

  • Les servomoteurs à raccordements par bornier facilitent les solutions de retrofit

  • IP54 pour la protection contre la poussière et l'eau

  • Butées mécaniques de fin de course permettant de régler l'angle de rotation pour une plus grande flexibilité durant l'installation

  • Les servomoteurs Belimo ont été testés et éprouvés des millions de fois

  • Une garantie de cinq ans

Propriétaires d'immeubles

building-owner

Améliorer le confort et la consommation d'énergie, tout comme l'extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. 

  • Application flexible pour une variante de vannes

  • Sélection et installation simples et entretien sans problème

  • Aucun problème de compatibilité grâce au concept de servomoteur universel de la gamme de produits de remise à niveau Belimo

  • Gain de temps et d'argent grâce à une installation simple et rapide

  • IP54 pour la protection contre la poussière et l'eau

  • Les éléments de commande, tels que le bouton poussoir verrouillable de débrayage du servomoteur, simplifient le travail sur site

  • Délais de livraison courts

  • Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit

  • Une garantie de cinq ans

Intégrateurs de systèmes

system-integrator

Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d'intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d'assurer la transparence pour l'optimisation continue de la technologie du bâtiment. 

  • La gamme de produit optimisée facile encore davantage la sélection du servomoteur adapté

  • Les servomoteurs peuvent être adaptés avec précision aux exigences pertinentes sur place

  • Les servomoteurs à raccordements par bornier facilitent les solutions de retrofit

  • IP54 pour la protection contre la poussière et l'eau

  • Butées mécaniques de fin de course permettant de régler l'angle de rotation pour une plus grande flexibilité durant l'installation

  • Les servomoteurs Belimo ont été testés et éprouvés des millions de fois

  • Une garantie de cinq ans

Logiciels / Plug-ins

Belimo Assistant App

Assistant

L'application Assistant App de Belimo permet un fonctionnement sur site des appareils avec l'interface NFC intégrée

Gérez votre solution de servomoteur CVC Belimo et le fonctionnement de votre système en toute transparence à tout moment. Grâce à l'application Belimo Assistant, votre smartphone ou votre tablette vous permet d'utiliser sur place, sans fil, des VAV, des capteurs, des registres et des servomoteurs de vannes.

Caractéristiques 
•
Affichage des données relatives à l'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse MP
• Données de fonctionnement et paramètres de réglage : propres à l'appareil
• Envoi des données de fonctionnement et de configuration directement à partir du système par e-mail, WhatsApp et SMS 
• Données sur l'état du servomoteur : informations sur l'état spécifique de l'appareil
• Stockage des données d'exploitation et de configuration dans les notes
• Transmission de données alors que le servomoteur est désamorcé ou pendant le fonctionnement
• Adaptation automatique de la langue (DE/EN/FR/IT)

  • App Store
  • Google Play

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.

Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.

L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Outil de remplacement de produits (version PC)
  • Vidéos : Comment utiliser la Belimo RetroFIT+ App

    Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
     

    Utiliser la fonction de recherche

    Envoyer une demande de support

    Rechercher un nom de produit

    Rechercher des paramètres

    Rechercher des mesures

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Logiciel de réglage et de diagnostic pour les servomoteurs MF/MP/MOD/LON/KNX, y compris la protection incendie.
Pour systèmes Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 Mo)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 Ko)
  • PC-Tool - Manuel d’utilisation (pdf - 6,27 Mo)

Boîtier d'entretien ZTH EU

New ZTH

Le boîtier d'entretien ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mo)
  • Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU (pdf - 304 Ko)

Lors de l'utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l'installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.

  • ZTH EU - Pilote USB MP (zip - 2,17 Mo)

Plug-in BIM pour Autodesk Revit

autodesk

Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo

Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mo)
  • Flyer – Planification efficace avec BIM (pdf - 1,91 Mo)
  • Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.

  • Visitez la page Autodesk
Success stories
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Ungerhausen, AllemagneMüller Produktions GmbH

  • Pour en savoir plus

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)