Ivóvizes golyóscsapok

belimo_potable-main-new_rgb_960x530

Motoros nyit/zár golyóscsap ivóvizes felhasználásra

A Belimo Ivóvizes csapok tanúsított 2 járatú golyóscsapokat kombinálnak kompakt hajtóművekkel, vészállás funkcióval vagy anélkül. Kompakt és teljesen karbantartásmentes egységként szállítva, a beszerelés után teljes mértékben megbízhat benne, hogy hibátlanul fog működni. Az Ivóvizes csapok az ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÜA és WRAS tanúsítványokkal rendelkeznek.

  • Szórólap - Motorizált ivóvizes csapok (pdf - 1,17 MB)

HVAC hidraulika - az épületfelújítási projektek aranybányája.

HVAC hidronikus rendszer

A fűtés-, hűtés- és szellőzőrendszerek, valamint a szellőzési terhelések intelligens szabályozása jelentősen befolyásolja az épületek energiahatékonyságát. Itt kulcsfontosságú szempont a fűtési és hűtővízkör, azaz az épület hidraulikai rendszere.

Előállítás
- Nulla terhelésnél nincs energiaveszteség, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket.
- A megbízhatóság tervezése első lépésként a jobb energiahatékonyság felé.

Forgalmazás
- A nyomásingadozás a forgalmazásban alacsonyabb kimeneti teljesítményhez vezet.
- Az energiaáramlás láthatóvá tétele.

Zóna
- Igény alapú zónavezérlés.

Tudja meg, hogyan támogathatjuk Önt a következőkben:

  • Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben (pdf - 4,46 MB)

Felhasználóbarát

ICON_proven_reliability

Megbízhatóság

ICON_installation-efficiency

Hatékony beszerelés

ICON-zonetight-zero-Leakage

Nincs szivárgás

Egész Európában tanúsítvánnyal rendelkeznek, és időtállóak

belimo_potable-application-new_rgb_960x540px

A Belimo ezeknek az Ivóvizes csapoknak az új fejlesztésénél különös hangsúlyt fektetett az időtállóságra. A modern anyagválasztéknak köszönhetően ezek az új Ivóvizes csapok DZR/CR tanúsítvánnyal rendelkeznek (cinkmentesek). Mivel egyre több szabvány foglalkozik ezzel a témával, a mi szelepeinkkel Ön megelőzheti a többieket.

Termékválaszték

belimo_potable-new_rgb_300x170

DN 15...50

Kvs 28...179

Belső menetes

  • Termékek megtekintése

Nyit/zár golyóscsap továbbfejlesztett tulajdonságokkal

belimo_potable-1_rgb_300x170
  • Megfelelő 5...100°C-os hőmérsékletű ivóvízhez
  • PN 40 névleges nyomásig használható
  • Karbantartásmentes, tartós és légtömör zárású
  • Ellenáll a szennyeződéseknek és a vízkőlerakódásoknak
  • A korszerű anyaghasználatnak köszönhetően időtállóak (DZR/CR szabvány)
  • Ivóvíz-berendezésekben való alkalmazásra tanúsított

Energiatakarékos motorizálás szabványos hajtóművekkel

belimo_potable-2_rgb_300x170
  • Kompakt, erős és megbízható
  • Egyszerű és sokoldalú motorizáció a Belimo bevált és tesztelt szabványos hajtóműveinek használatával
  • Vészállás funkcióval rendelkező és nem rendelkező (rugóvisszatérítés) vagy gyorsjáratú hajtómű
  • Nagyszerű ár-teljesítmény arány


A DN15 szelepek motorizálása mostantól a helytakarékos CQ... hajtóműsorozattal is megvalósítható.

Ügyfélspecifikus termékek

Customising a Belimo product

Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a standard termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. Megépítjük azt a hajtóművet, amire szüksége van - az Ön által megadott kábelhosszal, csatlakozóval és konfigurációval. Kérésre a hajtóművet egy szelephez rögzítjük, és egy előre szerelt egységet készítünk csőalkatrészekből, érzékelőkből, csatlakozásokból és még sok másból. 

  • Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül. 
  • Termékcímkézés az ügyfél információival (pl. a hajtómű hova lesz beszerelve az épületen belül). 
  • Teljesen előre gyártott és tesztelt összeszerelés (pl. tömítés integritása) az Ön által választott részegységekkel.
  • Igény esetén hajlékony csővezetékekkel, speciális bevonatokkal vagy szigeteléssel.
  • Gondoskodunk a konfigurációról az Ön számára (pl. beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek). A HVAC teljesítményeszközökhöz (pl. Belimo Energy Valve ™) elkészítjük a teljes üzembe helyezést az Ön specifikációinak megfelelően.

"Teljesen gondtalan csomagot" kínálunk az alkalmazásához.

  • Olvasson tovább
  • Előnyök az ügyfél számára
  • Szoftver/beépülő modulok
Előnyök az ügyfél számára

Tanácsadó mérnök

consulting-engineer

A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. 

  • A nyit/zár golyóscsapok tömör zárása biztosítja a megbízható működést
  • Magas áramlási értékek a leválasztó alkalmazásokhoz
  • 5 év garancia

Rendszerintegrátorok

system-integrator

Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. 

  • A nyit/zár golyóscsapok tömör zárása biztosítja a megbízható működést
  • Magas áramlási értékek a leválasztó alkalmazásokhoz
  • Rövid szállítási határidők
  • Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
  • 5 év garancia

Szaknagykereskedők

wholesaler

Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás. 

  • Könnyű kiválasztás, beszerelés és problémamentes karbantartás
  • Rövid szállítási határidők
  • Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
  • 5 év garancia

Szerelők/üzemmérnökök

installer

Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. 

  • Könnyű kiválasztás, beszerelés és problémamentes karbantartás
  • Rövid szállítási határidők
  • Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
  • 5 év garancia

Épülettulajdonosok

building-owner

A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. 

  • Könnyű kiválasztás, beszerelés és problémamentes karbantartás
  • Rövid szállítási határidők
  • Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
  • 5 év garancia

Létesítménykezelők/épületkarbantartás

facility-manager

Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. 

  • Karbantartásmentes szelep/hajtómű kombináció
  • Teljes körű támogatás
  • Könnyű kiválasztás, beszerelés és problémamentes karbantartás
  • Rövid szállítási határidők
  • Teljeskörű támogatás a termék teljes élettartama alatt
  • 5 év garancia
Szoftver/beépülő modulok

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.

Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.

Tartozékok:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.7) (msi - 70,48 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,86 MB)
  • Szórólap – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Gyakran ismételt kérdések
  • Módszertani videók
  • Tudjon meg többet a Belimo Assistant 2-ről
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 446 kB)

Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazás

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

A Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.

Legyen szó szellőztetésről vagy vizes alkalmazásokról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő helyettesítő hajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videók: A Belimo RetroFIT+ App használata

    Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
     

    Használja a szkennelés funkciót

    Támogatási kérelem benyújtása

    Terméknév keresése

    Paraméterek keresése

    Mérési adatok keresése

ZTH EU szervizeszköz

New ZTH

A ZTH EU szervizeszköz egyszerűsíti a HVAC teljesítményeszközök diagnosztizálását, működési ellenőrzését és beállítását. A Belimo paraméterezhető vagy kommunikációképes hajtóművéhez közvetlenül csatlakozva az aktuális értékek a helyszínen olvashatók és azonnal visszaállíthatók.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Kezelési útmutató - ZTH EU firmware frissítése (pdf - 304 kB)

Ha a ZTH EU-t interfészként használja a PC-Tool (MFT-P), akkor a megfelelő USB-illesztőprogram telepítésre kerül a PC-Tool szoftver telepítésekor. Az illesztőprogramot is innen lehet letölteni és külön telepíteni.

  • ZTH EU - USB MP meghajtó (zip - 2,17 MB)

BIM beépülő modul Autodesk Revithez

autodesk

3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül

Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Szórólap - Hatékony tervezés a BIM segítségével (pdf - 1,91 MB)
  • A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.

  • Látogasson el az Autodesk oldalára

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)