1. Domov
  2. Ventily

Ventily pitnej vody

belimo_potable-main-new_rgb_960x530

Motorizovaný guľový ventil otvorený/zatvorený pre použitia s pitnou vodou

Ventily pitnej vodu firmy Belimo kombinujú certifikované 2-cestné guľové ventily s kompaktnými rotačnými aktuátormi, s alebo bez zabezpečenia proti zlyhaniu. Dodáva sa ako kompaktná a úplne bez údržbová jednotka, po inštalácii sa môžete spoľahnúť na plnú funkčnosť. Naše ventily pitnej vody sú certifikované podľa ACS, DVGW, KIWA, KIWA Švédsko, ÜA a WRAS.

  • Flyer – Motorised potable water valves (pdf - 1,17 MB)

Hydronické systémy HVAC – zlatá baňa v oblasti projektov zameraných na renováciu budov.

HVAC hydronic system

Inteligentná regulácia vykurovania, chladenia a vetrania má veľký vplyv na energetickú efektivitu budov. Kľúčovým aspektom je pritom okruh vykurovania a chladenej vody, čiže hydronika budovy.

Generovanie
- Žiadne energetické straty pri nulovom zaťažení prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov.
- Istota pri projektovaní ako prvý krok smerom k vyššej energetickej efektivite.

Distribúcia
- Výkyvy tlaku v distribúcii vedú k nižšiemu výstupnému výkonu.
- Zviditeľnenie toku energie.

Zóna
- Regulácii zóny v závislosti od potreby.

Zistite, ako vám v tejto oblasti môžeme pomôcť:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Užívateľská prívetivosť

ICON_proven_reliability

Spoľahlivosť

ICON_installation-efficiency

Účinnosť inštalácie

ICON-zonetight-zero-Leakage

Žiadne úniky

Certifikované v celej Európe a zabezpečené do budúcnosti

belimo_potable-application-new_rgb_960x540px

Firma Belimo kládla pri novom vývoji týchto ventilov pitnej vody osobitný dôraz na budúcnosť. Vďaka výberu moderných materiálov, majú tieto nové ventily pitnej vody certifikáciu DZR/CR (bez odzinkovania). Keďže tejto téme sa venuje čoraz viac noriem, s našimi ventilmi budete o krok vpred.

Rad výrobkov

belimo_potable-new_rgb_300x170

DN 15...50

Kvs 28...179

Vnútorný závit

  • Zobraziť výrobky

Otvoriť/zatvoriť guľový ventil s vylepšenými špecifikáciami

belimo_potable-1_rgb_300x170
  • Vhodný pre teplotu pitnej vody 5…100°C
  • Použitie pre menovité tlaky do PN 40
  • Bez údržbový, trvanlivý a utesnený proti vzduchovým bublinkám
  • Odolný proti znečisteniu a usadzovaniu vodného kameňa
  • Zabezpečený do budúcnosti vďaka moderným materiálom (norma DZR/CR)
  • Certifikovaný pre použitie v inštaláciách pitnej vody

Energeticky úsporná motorizácia so štandardnými rotačnými aktuátormi

belimo_potable-2_rgb_300x170
  • Kompaktný, silný a spoľahlivý
  • Nekomplikovaná a všestranná motorizácia s použitím osvedčených štandardných aktuátorov firmy Belimo
  • Zabezpečený proti zlyhaniu a bezporuchový (vratná pružina) alebo rýchlobežný aktuátor
  • Skvelý pomer ceny a výkonu


Motorizácia ventilov DN15 je teraz dostupná aj pre sériu priestorovo nenáročných aktuátorov CQ.

Produkty špecifické pre zákazníkov

Customising a Belimo product

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme aktuátor na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú montážnu skupinu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov. 

  • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
  • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
  • Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
  • Na požiadanie s flexibilným potrubím, so špeciálnymi nátermi alebo izoláciou.
  • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice). Pre výkonové zariadenia vzduchotechniky (napr. Belimo Energy Valve™) pre vás pripravíme kompletné uvedenie do prevádzky podľa vašich špecifikácií.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

  • Ďalšie informácie
  • Výhody pre zákazníkov
  • Softvér/Doplnky
Výhody pre zákazníkov

Konzultačný technik

consulting-engineer

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. 

  • Tesne uzavreté guľové ventily otvorené/zatvorené zaisťujú spoľahlivú prevádzku
  • Vysoké hodnoty prietoku pre izolačné použitia
  • 5-ročná záruka

Integrátori systému

system-integrator

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. 

  • Tesne uzavreté guľové ventily otvorené/zatvorené zaisťujú spoľahlivú prevádzku
  • Vysoké hodnoty prietoku pre izolačné použitia
  • Krátke dodacie doby
  • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
  • 5-ročná záruka

Špecializovaní veľkoobchodníci

wholesaler

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. 

  • Jednoduchý výber, inštalácia a bezproblémová údržba
  • Krátke dodacie doby
  • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
  • 5-ročná záruka

Inštalatéri / inžinieri závodu

installer

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. 

  • Jednoduchý výber, inštalácia a bezproblémová údržba
  • Krátke dodacie doby
  • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
  • 5-ročná záruka

Vlastníci budov

building-owner

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. 

  • Jednoduchý výber, inštalácia a bezproblémová údržba
  • Krátke dodacie doby
  • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
  • 5-ročná záruka

Správcovia zariadení / údržba budov

facility-manager

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. 

  • Bezúdržbová kombinácia ventil/aktuátor
  • Rozsiahla podpora
  • Jednoduchý výber, inštalácia a bezproblémová údržba
  • Krátke dodacie doby
  • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
  • 5-ročná záruka
Softvér/Doplnky

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.

Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.

Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Často kladené otázky
  • Videá „Ako na to“
  • Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2

Aplikácia Belimo RetroFIT+

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

  • Obchod s aplikáciami
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videá: ako používať aplikáciu Belimo RetroFIT+ App

    Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
     

    Používanie skenovacej funkcie

    Odoslanie žiadosti oddeleniu podpory

    Vyhľadávanie názvu produktu

    Vyhľadávanie parametrov

    Vyhľadávanie meraní

Servisný nástroj ZTH EU

New ZTH

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in pre Autodesk Revit

autodesk

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in

Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Modul BIM je možné úspešne nainštalovať iba vtedy, ak je v počítači dostupný softvér Autodesk Revit.

  • Navštívte stránku Autodesk

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)