Regelkugelhähne
Zuverlässig und millionenfach bewährt
Kompakte, hitzebeständige und dicht schliessende Zwei- und Dreiwegversionen – motorisiert mit energieeffizienten Drehantrieben. Die millionenfach bewährten Kugelhähne sind mit der Belimo Regelblende ausgestattet und garantieren eine gleichprozentige Ventilkennlinie.
-
Technische Broschüre – Wasseranwendungen
(pdf -
7.4 MB)
-
Applikationsbroschüre – Luftaufbereitungsanlagen
(pdf -
4.64 MB)
HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.
Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.
Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.
Verteilung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.
Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.
Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:
-
Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden
(pdf -
4.46 MB)
Die Belimo-Vorteile
Hochreaktive Temperaturregelung
Die bewährten Regelkugelhähne von Belimo leisten überall da wertvolle Dienste, wo Temperaturen schnell und präzise geregelt werden müssen. Motorisiert mit Schnellläufer-Antrieben, garantieren sie in allen Regelkreisen höchste Effizienz und eine schnelle Reaktion.
Sortiment
Vorteile der Belimo-Regelkugelhähne
1. Absolute Dichtheit
- All-in-one: Regelventil und Absperrventil
- keine Aktivierung und kein Energieverlust bei Nulllast
2. Optimale Durchfluss-Charakteristik
- All-in-one: Regelventil und Absperrventil
- keine Aktivierung und kein Energieverlust bei Nulllast
3. Exzellentes Regelverhalten
- exzellente Regelstabilität und reduzierte Schwingneigung
- bestmöglicher Komfort
4. Kein Haltemoment notwendig
- hohes Stellverhältnis
- gute Regelbarkeit im Öffnungsbereich
5. Reduziertes Gewicht
- einfachere Antriebsauswahl
- Antriebsgrösse nicht vom Differenzdruck abhängig
- kostengünstige und energieeffiziente Antriebe
6. Geringe Einbauhöhe
- reduzierter Platzbedarf, dadurch erhöhte Gestaltungsfreiheit
7. Reduzierter Energieverbrauch
- geringer Leistungsverbrauch
- kostengünstigere Elektroinstallation
8. Selbstreinigende Kugelkonstruktion
- kein Festsitzen, wartungsfrei, hohe Betriebssicherheit
-
Broschüre - 8 Gründe, einen Regelkugelhahn einzusetzen
(pdf -
2.37 MB)
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und bauen aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vorgefertigte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Auf Wunsch mit flexiblen Leitungen, Sonderbeschichtungen oder isolierten Leitungen.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter). Bei Performance Devices (z.B. Belimo Energy Valve™) bereiten wir für Sie die komplette Inbetriebnahme gemäss Ihren Vorgaben vor.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-Ins
Generalunternehmer / Investoren
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Wartung. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Belimo-Regelkugelhähne bieten:
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- reduzierten Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Ventilen, was zur LEED-Zertifizierung beiträgt
- dicht schliessende Regelkugelhähne verhindern Ventil-Leckagen und somit Energieverluste
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte von Belimo
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Belimo-Regelkugelhähne bieten:
- 0 % Leckrate zur Erhöhung des Anlagenwirkungsgrades
- Federrücklaufantriebe und Antriebe mit Notstellfunktion öffnen oder schliessen das Ventil bei Stromausfall
- dichte Absperrung bis zu 16 bar für einen zuverlässigen Betrieb
- KVS-Werte gleichen den Hubventilen gleicher Grösse, die kein zusätzliches Systemdesign erfordern
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Belimo-Regelkugelhähne bieten:
- einfache Auswahl, Montage und Service ohne grossen Aufwand
- dichte Absperrung bis zu 16 bar für einen zuverlässigen Betrieb
- kombiniert die hohe Absperrfähigkeit eines Kugelhahns mit einer speziellen Scheibe, die eine gleichprozentige Durchflusskennlinie gewährleistet, um die Anforderungen der Spezifikation zu erfüllen
- MFT-Modelle mit vor Ort wählbarem Steuer- und Rückmeldesignal und Laufzeit stimmen Design-Sequenzen und Steuerungsanforderungen ab
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Belimo-Regelkugelhähne bieten:
- die Regelkugelhahn-Technologie verhindert Verstopfungen durch Schmutz und stellt sicher, dass der Durchfluss in Heiz- und Kühlsystemen aufrechterhalten wird
- die dichte Absperrung bis zu 14 bar sorgt für einen zuverlässigen Betrieb
- gleichprozentige Durchflusskennlinie sorgt für eine optimale Leitungsschlangenregelung
- bürstenlose Gleichstrommotortechnologie für einen präzisen und leisen Betrieb, um eine angenehme Gebäudeumgebung zu erhalten
Facility-Manager / Gebäudeunterhalt
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Belimo-Regelkugelhähne bieten:
- 0 % Leckrate zur Erhöhung des Wirkungsgrades der Anlage und des Gebäudekomforts
- Regelung mit gleichprozentiger Ventilkennlinie verhindert das „Pendeln“ des Regelkreises und erhöht die Lebensdauer von Antrieb und Ventil
- die Regelkugelhahn-Technologie verhindert Verstopfungen durch Schmutz und stellt sicher, dass der Durchfluss in Heiz- und Kühlsystemen aufrechterhalten wird
- einfache Auswahl, Montage und Wartung für Verbesserungsprojekte oder Nachrüstungen
- schnelle Lieferung und Online-Technik
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84.56 MB)
-
Kurzanleitung – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.61 MB)
-
Häufig gestellte Fragen
-
Video-Kurzanleitungen
-
Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service-Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
-
ZTH EU - USB-MP-Treiber
(zip -
2.17 MB)
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen