• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  1. Početna stranica
  2. Ventili

Regulacijski kuglasti ventili

belimo_ccv-main_rgb_960x530

Pouzdan i dokazan više od milijun puta

Kompaktne, nepropusne 2-putne i 3-putne izvedbe otporne na toplinu – motorizirane energetski učinkovitim rotacijskim pogonima. Kuglasti ventili koji su se već dokazali u praksi opremljeni su Belimovim regulacijskim diskom i jamče karakterističnu krivulju ventila s jednakim postotkom.

  • Technical brochure – Water applications (pdf - 7,38 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 8,97 MB)

HVAC hidronika – zlatni rudnik u projektima obnove zgrada.

HVAC hydronic system

Pametno upravljanje opterećenjima povezanima s grijanjem, hlađenjem i ventilacijom ima velik utjecaj na energetsku učinkovitost zgrada. Ključni aspekt je krug grijanja i rashladne vode, tj. hidronika zgrade odnosno prijenos topline vodom.

Generacija
- Bez gubitka energije pri nultom opterećenju smanjuju se troškovi rada.
- Pouzdanost planiranja kao prvi korak prema boljoj energetskoj učinkovitosti.

Distribucija
- Fluktuacije tlaka u distribuciji dovode do manje izlazne snage.
- Čini protok energije vidljivim.

Zona
- Upravljanje zonom prema potrebi.

Saznajte kako vam možemo pomoći u tome:

  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)

Prednost Belima

ICON_proven_reliability

Pouzdanost

ICON_installation-efficiency

Učinkovitost instalacije

ICON-zonetight-zero-Leakage

Nema propuštanja

Izrazito reaktivna regulacija temperature

belimo_ccv-application_rgb_960x540

Belimovi regulacijski kuglasti ventili vrlo su korisni svuda gdje temperature treba regulirati brzo i precizno. Motorizirani su brzim pogonima, čime jamče maksimalnu učinkovitost i brzo vrijeme odziva u svim regulacijskim krugovima.

Asortiman proizvoda

belimo_ccv-int_rgb_300x170

DN 15...50

2-putn i 3-putni
Kvs 0,09...58 m3/h
Unutarnji navoj, vanjski navoj, prirubnica

  • Prikaži proizvode
belimo_ccv-flange_rgb_300x170

DN 65...150

2-putni
Kvs 63...320 m3/h
Prirubnica

  • Prikaži proizvode
belimo_ccv-ext_rgb_300x170

DN 10...20

Kvs 0,3...16 m3/h
Vanjski navoj

  • Prikaži proizvode

Prednosti Belimovih regulacijskih kuglastih ventila

CCV-8adv

1. Apsolutna nepropusnost brtve
– Sve u jednom: regulacijski ventil i izolacijski ventil
– Nije potrebna aktivacija i nema gubitka energije pri nultom opterećenju

2. Optimalna karakteristika protoka
– Sve u jednom: regulacijski ventil i izolacijski ventil
– Nije potrebna aktivacija i nema gubitka energije pri nultom opterećenju

3. Izvrsne regulacijske karakteristike
– Odlična stabilnost regulacije i smanjena tendencija osciliranja
– Najbolja moguća udobnost

4. Nije potreban moment zadržavanja
– Velika mogućnost prostiranja
– Izvrsna mogućnost regulacije u rasponu otvaranja

5. Smanjena težina
– Jednostavniji odabir pogona
– Veličina pogona ne ovisi o diferencijalnom tlaku
– Jeftini i energetski učinkoviti pogoni

6. Niska visina ugradnje
– Potrebno manje prostora, čime se povećava sloboda konstrukcije

7. Smanjena potrošnja energije
– Mala potrošnja struje
– Jeftinija električna ugradnja

8. Kuglasta konstrukcija za samočišćenje
– Ne zaglavljuje se, nije potrebno održavanje, visoka sigurnost pri radu

  • Brochure - 8 reasons to use a characterised control valve (pdf - 2,41 MB)

Proizvodi prilagođeni kupcima

Customising a Belimo product

U današnje je vrijeme teško riješiti izazove u projektiranju i na gradilištima uporabom standardnih proizvoda, zbog čega rješenja prilagođena kupcima postaju sve važnija. Izrađujemo pogon kakav vam je potreban, s duljinom kabela, utikačem i parametrizacijom prema vašim specifikacijama. Na zahtjev montiramo pogon na ventil i stvaramo unaprijed montirani sklop od dijelova cijevi, osjetnika, priključaka i još mnogo toga. 

  • Različite tipove i duljine kabela s utikačem ili bez utikača. 
  • Označavanje informacija s vašim korisničkim informacijama (npr. ako se pogon ugrađuje u zgradi). 
  • Potpuno montiran i testiran sklop (npr. integritet brtvila) s komponentama po vašem izboru.
  • Na zahtjev s fleksibilnim cjevovodima, posebnim premazima ili izolacijom.
  • Mi se brinemo o parametrizaciji umjesto vas (npr. podešavanje radnog vremena, prebacivanje diferencijala i parametara sabirnice). Za HVAC energetske uređaje (npr. Belimo Energy Valve™) pripremamo za vas potpuno puštanje u rad u skladu s vašim specifikacijama.

Nudimo „paket potpune bezbrižnosti” za vašu primjenu.

  • Pročitajte više
  • Prednosti za kupca
  • Softver / dodaci
Prednosti za kupca

Opći izvođači / investitori

investor

Vaš fokus je profitabilnost zgrada. To obuhvaća ne samo troškove investicije, veći i troškove tekućeg rada / servisiranja. Važna vam je održivost i transparentnost troškova. Belimovi regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Testirana kvaliteta više od 40 godina
  • Smanjena potrošnja struje u usporedbi s običnim zonskim ventilima, što pridonosi LEED certifikaciji
  • Nepropusni regulacijski kuglasti ventili sprječavaju propuštanje ventila, a time i gubitke energije
  • 5-godišnje jamstvo na sve Belimove proizvode

Inženjeri konzultanti

consulting-engineer

Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Neprestano ste u potrazi za novim, inovativnih načinima uštede energije i poboljšavanja klime u sobi. Radite s najmodernijim metodama i koristite podatke dobavljača / proizvođača tijekom planiranja. Belimovi regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Stopa propuštanja iznosi 0 %, što povećava učinkovitost postrojenja 
  • Pogoni s povratnom oprugom i pogoni sa sigurnosnom funkcijom otvaraju ili zatvaraju ventil u slučaju nestanka struje
  • Nepropusnost do 16 bar kako bi se osigurao pouzdan rad
  • Vrijednosti Kvs slične su dosjednim ventilima iste veličine koji ne zahtijevaju dodatnu konstrukciju sustava

Integrator sustava

system-integrator

Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Belimovi regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Jednostavan odabir, laka montaža i servisiranje bez napora
  • Nepropusnost do 16 bar kako bi se osigurao pouzdan rad 
  • Kombinira veliku zapornu sposobnost kuglastog ventila i poseban disk, čime se osigurava jednakopostotna karakteristika protoka radi ispunjenja zahtjeva prema specifikaciji
  • Modeli MF s mogućnošću odabira regulacijskog i povratnog signala zajedno s vremenima rada na licu mjesta odgovaraju sekvencama konstrukcije i upravljačkim zahtjevima

Vlasnici zgrada

building-owner

Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Vaš glavni fokus je optimizacija vašeg HVAC sustava s manje uloženog truda i niskim troškovima. Belimovi regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Tehnologija regulacijskog kuglastog ventila sprječava začepljenja izazvana ostacima i osigurava održavanje protoka u sustavima grijanja i hlađenja
  • Nepropusnost do 14 bar osigurava pouzdan rad
  • Jednakopostotna karakteristika protoka omogućava optimalnu regulaciju izmjenjivača 
  • Tehnologija motora istosmjerne struje bez četkica osigurava precizan i tih rad kako bi se održalo udobno okruženje u zgradi

Upravitelji postrojenja / Održavanje zgrada

facility-manager

Upravljanje, kontrola i rad zgrada i tehničke opreme je dio vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rješenja koja će osigurati udobnost u sobama i optimizirati rad sustava. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Belimovi regulacijski kuglasti ventili nude sljedeće:

  • Stopa propuštanja od 0 % za povećanu učinkovitost postrojenja i udobnost u zgradi
  • Regulacija s jednakopostotnom karakterističnom krivuljom ventila sprječava „kolebanje” regulacijskog kruga, čime se produljuje radni vijek pogona i ventila
  • Tehnologija regulacijskog kuglastog ventila sprječava začepljenja izazvana ostacima i osigurava održavanje protoka u sustavima grijanja i hlađenja
  • Jednostavan odabir, montaža i održavanje radi poboljšanja projekata ili naknadne ugradnje 
  • Brza isporuka i online tehnologija
Softver / dodaci

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Oslobodite puni potencijal svojih Belimo uređaja
Belimo Assistant 2 omogućuje žično i bežično postavljanje, rad na licu mjesta i rješavanje problema Belimo pogona zaklopki, regulacijskih ventila, osjetnika i mjerača s pametnim telefonima, tabletima i osobnim računalima.

Glavne značajke:
- Provjera i promjena parametara za podešavanje uređaja
• Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, adresa busa
- Adresiranje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": vođeno postavljanje parametara za vaš uređaj.
- "Copy/Paste Configuration": ponovite postavke za iste vrste uređaja
- "Live trend": izvršite prebacivanje na lokalno upravljanje i praćenje trendova uživo pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja
- "Health": pratite KPI-jeve rada uređaja. Npr. napajanje, stanje busa, stanje osjetnika itd.
- "Reports": dohvatite digitalna izvješća o svom uređaju pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja. Npr. potvrda o kalibraciji, izvješće o puštanju u rad
- "Export Configuration": izradite dnevničku datoteku s funkcijom jednostavnog dijeljenja
- Podešavanje jezika u aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neovisno o platformi za Android, Apple iOS i Windows.

Pribor:
- ZTH EU (USB/MP pretvornik)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pretvornik)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Često postavljana pitanja
  • Videozapisi s uputama
  • Saznajte više o aplikaciji Belimo Assistant 2

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

S pomoću aplikacije Belimo RetroFIT+ App možete ciljano zamijeniti svoje zastarjele ili neispravne pogone i osjetnike različitih dobavljača uređajima tvrtke Belimo iz industrije grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC).

Bilo da je riječ o primjeni za ventilaciju ili vodu, u aplikaciji možete jednostavno naći odgovarajući zamjenski pogon (pogon dosjednog ventila, rotacijski pogon, pogon, ventilacijski pogon) tvrtke Belimo za modernizaciju vaše instalacije komponentama vrhunske kvalitete i visoke učinkovitosti.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videozapisi: upute za uporabu aplikacije Belimo RetroFIT+ App

    Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
     

    Upotrijebi funkciju skeniranja

    Pošalji zahtjev za podršku

    Potraži naziv proizvoda

    Potraži parametre

    Potraži mjerenja

Servisni alat ZTH EU

New ZTH

Servisni alat ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, radnu provjeru i podešavanje uređaja za poboljšanje performansi HVAC sustava. Ako je povezan izravno s pogonom s mogućnošću parametriranja ili komunikacijskim aktuatorom tvrtke Belimo, trenutačne vrijednosti mogu se očitati na lokaciji i odmah resetirati.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Dok koristite ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P), bit će instaliran odgovarajući USB upravljački program tijekom instalacije PC-Tool softvera. Upravljački program možete ovdje preuzeti i odvojeno instalirati.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM dodatak za Autodesk Revit

autodesk

3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka

Ovaj dodatak omogućuje odabir Belimovih pogona, ventila i osjetnika iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje u projekt modeliranja informacija o zgradi s njihovim tehničkim podacima putem funkcije povlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM dodatak moguće je uspješno instalirati samo ako je na računalu dostupan softver Autodesk Revit.

  • Posjetite stranicu Autodesk

Dobro došli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)