Krogelni regulacijski ventili
Zanesljiv in milijonkrat preverjen v praksi
Kompaktni, temperaturno odporni tipi 2- in 3-potnih ventilov s tesnim prileganjem – motorizirani z energetsko učinkovitimi rotacijskimi pogoni. Krogelni ventili, ki so se izkazali v praksi, so opremljeni z regulacijsko zaslonko Belimo in zagotavljajo enakoprocentno krivuljo karakteristike ventila.
-
Technical brochure – Water applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Application brochure – Air handling units
(pdf -
8,97 MB)
Hidronika za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo – zlata jama pri projektih obnove zgradb.
Pametno krmiljenje obremenitev ogrevanja, hlajenja in prezračevanja močno vpliva na energetsko učinkovitost zgradb. Ključni vidik pri tem je ogrevanje in vodokrog hladilne vode, tj. hidronika zgradbe.
Generacija
- Če ni izgube energije pri odsotnosti obremenitve, se znižajo upravljalni stroški.
- Načrtovanje zanesljivosti kot prvi korak k večji energetski učinkovitosti.
Distribucija
- Nihanja tlaka pri distribuciji povzročajo nižjo izhodno moč.
- Pretok energije naj bi viden.
Cona
- Conska regulacija na podlagi potreb.
Preverite, kako vam lahko pri tem pomagamo:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Prednost družbe Belimo
Visoko odzivna regulacija temperature
V praksi preverjeni krogelni regulacijski ventili Belimo opravljajo pomembno delo povsod tam, kjer je treba hitro in natančno krmiliti temperaturo . Motorizirani so s hitrimi pogoni in zagotavljajo maksimalno učinkovitost ter hitre odzivne čase v vseh krmilnih zankah.
Paleta izdelkov
Prednosti krogelnih regulacijskih ventilov Belimo
1. Absolutna brezhibnost tesnjenja
- Vse v enem: regulacijski ventil in izolacijski ventil
- Brez aktiviranja in brez izgube energije pri odsotnosti obremenitve
2. Optimalna karakteristika pretoka
- Vse v enem: regulacijski ventil in izolacijski ventil
- Brez aktiviranja in brez izgube energije pri odsotnosti obremenitve
3. Izvrstne krmilne karakteristike
- Izvrstna stabilnost krmiljenja in zmanjšana težnja k nihanju
- Najboljše možno udobje
4. Pridrževalni moment ni potreben
- Visok doseg
- Izvrstna možnost nadzora pri razponu odpiranja
5. Zmanjšana teža
- Bolj preprosta izbira pogonov
- Velikost pogonov ni odvisna od diferenčnega tlaka
- Cenovno ugodni in energetsko učinkoviti pogoni
6. Nizka višina montaže
- Zmanjšane prostorske potrebe in tako več svobode pri konstrukciji
7. Zmanjšana poraba energije
- Majhna poraba električne energije
- Cenejša električna inštalacija
8. Kroglasta konstrukcija s samodejnim čiščenjem
- Brez lepljivosti, brez vzdrževanja, visoka varnost delovanja
-
Brochure - 8 reasons to use a characterised control valve
(pdf -
2,41 MB)
Izdelki, specifični za stranke
Dandanes je izzive pri načrtovanju in na delovišču težko rešiti s standardnimi izdelki, zato postajajo rešitve, specifične za stranke, vse bolj pomembne. Izdelamo pogon, ki ga potrebujete – z dolžino kabla, konektorskim vtičem in parametrizacijo, ki jo določite. Na zahtevo pogon montiramo na ventil in iz delov cevi, senzorjev, priključkov in še veliko več ustvarimo vnaprej montiran sklop.
- Različne vrste in dolžine kablov s konektorskim vtičem ali brez njega.
- Označevanje izdelka z informacijami stranke (npr. kje bo pogon nameščen v stavbi).
- Popolnoma izdelan in preizkušen sklop (npr. celovitost tesnila) s sestavnimi deli po vaši izbiri.
- Na zahtevo s fleksibilnimi cevovodi, s posebnimi premazi ali izolacijo.
- Za parametrizacijo poskrbimo namesto vas (npr. nastavljiv čas delovanja, histereza preklopa in parametri busa). Za naprave HVAC performance device (npr. ventil Belimo Energy Valve™) za vas pripravimo celoten zagon v skladu z vašimi specifikacijami.
Za vašo aplikacijo ponujamo »popoln brezskrben paket«.
- Prednosti za stranke
- Programska oprema/vtičniki
Splošni izvajalci/investitorji
Osredotočate se na donosnost stavb. To ne vključuje le stroškov naložbe, temveč tudi stroške tekočega obratovanja/servisiranja. Za vas sta pomembni trajnost in preglednost stroškov. Krogelni regulacijski ventili Belimo nudijo:
- Preverjena kakovost že več kot 40 let
- Zmanjšana poraba toka v primerjavi s konvencionalnimi conski ventili, kar prispeva k certifikatu LEED
- Krogelni regulacijski ventili s tesnim prileganjem preprečujejo prepuščanje ventilov in s tem tudi izgubo energije
- 5-letna garancija za vse izdelek Belimo
Posvetovalni inženirji
Vaša ključna kompetenca je načrtovanje sistemov HVAC. Nenehno iščete nove, inovativne načine za varčevanje z energijo in izboljšanje prostorske klime. Delate po najsodobnejših metodah, za načrtovanje pa uporabljate podatke dobaviteljev/proizvajalcev. Krogelni regulacijski ventili Belimo nudijo:
- 0 % stopnje prepuščanja za povečano učinkovitost obratov
- Pogoni s povratno vzmetjo in pogoni z varnostno funkcijo v primeru izpada moči odprejo ali zaprejo ventil
- Tesna izolacija do 16 bar zagotavlja zanesljivo delovanje
- Vrednosti Kvs so podobne sedežnim ventilom enake velikosti, ki ne potrebujejo dodatne konstrukcije sistema
Sistemski integratorji
Vaša naloga je konstrukcija sistemov upravljanja zgradb in optimalna integracija naprav v polju. Vaš cilj je zmanjšati zapletenost in zagotoviti preglednost za nenehno optimizacijo gradbene tehnologije. Krogelni regulacijski ventili Belimo nudijo:
- Preprosta izbira, montaža in servis brez težav
- Tesna izolacija do 16 bar zagotavlja zanesljivo delovanje
- Kombinira visoke izolacijske sposobnosti krogelnega ventila s specializirano ploščo, ki zagotavlja enakoprocentno karakteristiko pretokov za izpolnjevanje zahtev specifikacije
- Modeli MF z možnostjo izbire krmiljenja in povratnega signala na mestu uporabe ter čas delovanja ustrezajo konstrukcijskim zaporedjem in zahtevam regulatorja
Lastniki stavb
Izboljšanje udobja in porabe energije ter preproste širitve in nadgradnje stavb so za vas nenehen izziv. Glavni poudarek je optimizacija vašega sistema HVAC z najmanjšim možnim naporom in nizkimi stroški. Krogelni regulacijski ventili Belimo nudijo:
- Tehnologija krogelnih regulacijskih ventilov preprečuje zamašitve zaradi umazanije in zagotavlja ohranjanje pretoka v sistemih za ogrevanje in hlajenje
- Tesna izolacija do 14 bar zagotavlja zanesljivo delovanje
- Enakoprocentna karakteristika pretoka omogoča optimalen nadzor izmenjevalca
- Tehnologija brezkrtačnega motorja na enosmerni tok omogoča točno in tiho delovanje za udobno okolje zgradbe
Upravljavci objektov/vzdrževanje stavb
Upravljanje, nadzor in delovanje stavb ter njihove tehnične opreme so del vaših vsakodnevnih nalog. Iščete rešitve za zagotavljanje udobja v prostoru in optimizacijo upravljanja sistema. Cenite preproste in pregledne sisteme ter po potrebi hitro dobavo rezervnih delov in podporo, ki je vedno na voljo. Krogelni regulacijski ventili Belimo nudijo:
- 0 % stopnje prepuščanja za povečano učinkovitost obratov in udobje zgradb
- Krmiljenje z enakoprocentno krivuljo karakteristike ventila preprečuje »lovljenje« krmilne zanke in podaljša življenjsko dobo pogona in ventila
- Tehnologija krogelnih regulacijskih ventilov preprečuje zamašitve zaradi umazanije in zagotavlja ohranjanje pretoka v sistemih za ogrevanje in hlajenje
- Preprosta izbira, montaža in vzdrževanje za projekte izboljšave ali naknadne vgradnje
- Hitra dobava in spletna tehnologija
Belimo Assistant 2
Odkrijte celoten potencial svojih enot Belimo
Belimo Assistant 2 omogoča nastavitev s kablom ali brezžično, uporabo na lokaciji in odpravljanje napak pri Belimovih pogonih loput, regulacijskih ventilih, senzorjih in merilnikih s pomočjo pametnega telefona ter tabličnega ali osebnega računalnika.
Glavne lastnosti:
- Preverjanje in spreminjanje nastavitvenih parametrov enot
- Prikaz podatkov za identifikacijo: vrsta enote, položaj, oznaka, serijska številka, naslov bus
- Naslavljanje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Nastavitev": vodena nastavitev parametrov za vašo enoto.
- "Kopiraj/prilepi konfiguracijo": ponavljanje nastavitev za isto vrsto enot
- "Trend v živo": izvajanje lokalnega preklica in določanja trendov v živo s funkcijo preprostega deljenja
- "Zdravje": spremljanje KPI delovanja enot. Npr. napajanje, stanje vodila, stanje senzorjev itd.
- "Poročila": pridobivanje digitalnih poročil vaše enote s funkcijo preprostega deljenja. Npr. certifikat kalibriranja, poročilo o zagonu
- "Izvozi konfiguracijo": ustvarjanje dnevniške datoteke s funkcijo preprostega deljenja
- Nastavljanje jezika v aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neodvisno od platforme za sisteme Android, Apple iOS in Windows.
Pribor:
- ZTH EU (pretvornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (pretvornik Bluetooth/NFC)
-
Trgovina App Store
-
Trgovina Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Pogosta vprašanja
-
Videoposnetki z navodili
-
Več o aplikaciji Belimo Assistant 2
Aplikacija Belimo RetroFIT+
Z aplikacijo Belimo RetroFIT+ lahko svoje zastarele ali okvarjene pogone in senzorje različnih dobaviteljev nadomestite z enotami Belimo v panogi HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija).
Ne glede na to, ali gre za prezračevanje ali aplikacije vode, med paleto izdelkov Belimo zlahka najdete ustrezen nadomestni pogon (pogon sedežnega ventila, rotacijski pogon, pogon, pogon za prezračevanje) za posodobitev svoje inštalacije z najboljšo kakovostjo in najvišjo zmogljivostjo.
-
Kako najti zamenjavo z Belimo RetroFIT+ App.
Servisno orodje ZTH EU
Servisno orodje ZTH EU poenostavi diagnosticiranje, preverjanje delovanja in nastavljanje naprav HVAC performance. Pri neposredni povezavi s pogonom z možnostjo parametriranja ali s komunikativnim pogonom Belimo je mogoče trenutne vrednosti odčitati na kraju samem in jih takoj ponastaviti.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Če uporabljate ZTH EU kot vmesnik za PC-Tool (MFT-P), se ob namestitvi programske opreme PC-Tool namesti ustrezen gonilnik USB. Gonilnik lahko prenesete tudi tukaj in ga namestite ločeno.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Vtičnik BIM za Autodesk Revit
Podatkovni 3D-modeli s tehničnimi informacijami iz programa Autodesk Revit preko vtičnika BIM
Ta vtičnik vam omogoča izbiro pogonov, ventilov in senzorjev v podatkovni zbirki in njihovo dodajanje projektu informacijskega modeliranja zgradb z njihovimi tehničnimi podatki s pomočjo postopka »povleci in spusti«. Tako imajo vsi uporabniki vtičnika BIM dostop do vseh podatkov v strukturirani in razvrščeni obliki v formatu Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Vtičnik BIM je mogoče uspešno inštalirati le, če je programska oprema Autodesk Revit na voljo na računalniku.
-
Obiščite spletno stran podjetja Autodesk