Soluție de sistem pentru clapetele de fum
Control eficient al fumului, siguranță crescută.
Sistemele de control al fumului dotate cu clapete de foc motorizate salvează vieți.
Prin utilizarea comenzilor convenționale sau digitale, clapetele de fum pot fi mișcate în poziția de siguranță definită în caz de incendiu, asigurând astfel controlul eficient al fumului prin căile de evacuare și de salvare.
-
Brochure – Overview smoke control actuators
(pdf -
2,28 MB)
Siguranță fără compromis
Nivel ridicat de siguranță prin intermediul clapetelor de foc motorizate conectate în rețea
Sistemele de control al fumului dotate cu clapete de fum motorizate salvează vieți în caz de incendiu și oferă numeroase avantaje:
- Căile de evacuare și de urgență rămân zone cu expunere redusă la fum.
- Apariția flashover este întârziată sau chiar prevenită.
- Operațiunile de stingere a incendiilor și de salvare pot fi efectuate mult mai ușor.
- Structura clădirii și activele corporale sunt protejate.
Gama de produse
Control și de monitorizare prin intermediul echipamentelor SBSE-Control
Unitatea BKNE230-24/unitatea de comunicare și de alimentare cu energie electrică
- Unitate de alimentare descentralizată pentru servomotoarele de 24 V ale clapetelor de fum
cu mufă - Alimentare locală cu energie electrică de 230 V c.a.
- Transmite poziția clapetei
- Primește comanda de control
- Indicator de stare LED integrat
BKSE24-6/unitatea de comunicare și control
- Controlează și monitorizează maximum 6 clapete de fum
- Afișaj de stare cu LED-uri pentru indicarea stărilor de operare și pentru afișarea mesajelor de eroare
- Test de funcționare a servomotoarelor de control al fumului
- Contacte auxiliare libere de potențial pentru integrarea în sistem
- Controlarea zonelor, alarme centralizate
- Avantajele clienților
Inginer proiectant/Consultant
Planificarea sistemelor de control al fumului este competența dvs. de bază. Sunteți permanent în căutare de soluții simple și robuste. Lucrați cu cele mai moderne metode și folosiți date de la furnizori/producători pentru proiectul dvs. În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Soluții de control al fumuli robuste și testate
- Opțiuni de integrare în sisteme de nivel superior
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Consultanță individuală în cazul produselor și al aplicațiilor
- Reducerea cheltuielilor de proiectare
- Instalare și punere în funcțiune ușoare
- Nu sunt necesare cunoștințe de programare
Integratori de sisteme/Electricieni
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Punere în funcțiune rapidă și simplă
- Risc scăzut de erori în timpul integrării
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Companie prietenoasă cu clienții și orientată spre servicii, alături de dvs., cu asistență competentă pentru găsirea de soluții
Instalatorii/Ingineri de instalații
Instalarea tehnologiilor de construcții pentru încălzire, ventilație și aer condiționat este meseria dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Instalare rapidă și ușoară
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Soluții complete dintr-o singură sursă
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Proprietari de clădiri
Siguranța clădirilor este o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemelor de siguranță și conformitatea cu standardele și directivele aplicabile constituie prioritățile dvs. de top. În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Siguranță maximă în caz de incendiu pentru persoane și pentru active corporale
- Costuri minime de operare și de întreținere
- Verificare periodică ușoară a funcționării
- Fiabilitate ridicată și siguranța investiției
- Tehnologie inovatoare și orientată spre viitor
- Soluții pentru controlul fumului robuste și dovedite
Administratori / întreținerea clădirilor
Managementul, controlul și operarea clădirilor și a echipamentelor tehnice de siguranță din cadrul acestora constituie o parte a sarcinilor dvs. zilnice. Dvs. căutați soluții pentru a garanta siguranța în caz de incendiu și pentru a optimiza funcționarea instalației fără periclitarea siguranței. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. În calitate de client Belimo beneficiați de numeroase avantaje:
- Siguranță maximă în caz de incendiu pentru persoane și pentru active corporale
- Costuri minime de operare și de întreținere
- Nivel ridicat de robustețe și durată de viață
- Verificare periodică ușoară a funcționării