Sistem de presiune diferențială (SPD)
Control eficient al fumului, siguranță crescută.
Urbanizarea în creștere duce la construcții mai compacte, cu o înălțime și o profunzime mai mare, pe o suprafață mai mică. Clădirile de acest tip, de obicei clădiri înalte, necesită noi soluții tehnice care să permită evacuarea în condiții de siguranță în caz de incendiu și să faciliteze operațiunile de stingere a incendiilor. Sistemele de presiune diferențială asigură căi de evacuare și de salvare neexpuse la fum – în special în cazul scărilor sau al ascensoarelor de stingere a incendiilor – și devin tot mai importante. Acestea permit implementarea unei așa-numite scări protejate, care facilitează eliminarea necesității unei a doua scări, fără a compromite siguranța (respectarea standardelor și regulilor locale aplicabile este obligatorie). În mod ideal, acest spațiu câștigat poate fi utilizat în alte scopuri, ceea ce permite reducerea costurilor de construcție.
-
Application brochure – Pressure differential systems
(pdf -
5,81 MB)
-
Reference – High-rise building Tscharnergut Bern, Switzerland
(pdf -
1,87 MB)
Siguranță fără compromisuri
Gamă cuprinzătoare de produse pentru soluții SPD
Gama de produse
Descrierea modului de funcționare a unui sistem de presiune diferențială
Sistemele de presiune diferențială sunt dispozitive care previn pătrunderea fumului prin suprapresiune controlată în zonele care trebuie protejate - de obicei căile de evacuare și de salvare realizate pe plan vertical (scări protejate) în cadrul clădirilor înalte. Controlul fumului pe căile de evacuare este o cerință importantă din perspectiva evacuării persoanelor și a măsurilor de stingere a incendiilor de către pompieri, în cazul în care intervenția are loc pe o perioadă mai lungă de timp. Următoarele criterii sunt importante:
- Gradarea de presiune (presiune +) între zona protejată și zona neprotejată, cu ușile închise
- Forța maximă de deschidere a ușii de ≤ 100 N
- Debit de aer de ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s când ușile sunt deschise, din zona de protejat către calea de evacuare a aerului spre exterior
Componentele unui SPD
Aerul exterior
Aerul exterior este preluat direct din exterior și trebuie protejat împotriva admisiei de fum, de gaze inflamabile și de aburi. Alimentarea cu aer exterior trebuie monitorizată cu ajutorul detectoarelor de fum de tubulatură.
Distribuția aerului
În scopul minimizării pierderilor de debit sau de presiune de pe casa scării, aerul din exterior este suflat la mai multe niveluri (de exemplu, la fiecare al treilea etaj) în cazul clădirilor mai înalte.
Controlul presiunii
Clapeta de eliberare a presiunii este un dispozitiv de eliberare a aerului comprimat suplimentar dintr-o zonă de suprapresiune (casa scării). Acest dispozitiv se află de obicei în partea superioară a casei scării. În modul de control al presiunii (când ușile scărilor sunt închise), excesul de aer trebuie evacuat în atmosferă prin intermediul clapetei de eliberare a presiunii. Sunt posibile controale de presiune mecanice sau motorizate.
Evacuarea aerului
Elementele (cum sunt canalele și orificiile de fațadă) prin care se poate evacua fumul fierbinte din încăpere sau dintr-o altă zonă a clădirii, neaflată sub presiune. Folosiți exclusiv produse aprobate pentru evacuarea aerului (de ex. clapete de fum omologate). De exemplu, în cazul locuințelor, fumul poate fi evacuat prin canalul din hol sau prin orificiul fațadei.
Belimo Experience Center - Safety Lab
SPD pilot Belimo demonstrativ și pentru testare
Sistemele de presiune diferențială devin tot mai importante pentru siguranța clădirilor moderne. Belimo investește într-un SPD intern de test ca parte a propriului sistem de protecție la foc. Aceasta ne permite testarea și exemplificarea in mod realist a noilor soluții. Astfel, este posibilă efectuarea demonstrațiilor în cazul sistemelor cu o singură clapetă de eliberare a presiunii (clapetă barometrică) și în cazul variatelor cu o singură clapetă de eliberare a presiunii controlată cu motor. Noi ne concentrăm asupra motorizării personalizate a anumitor clapete și asupra obținerii parametrilor fizici relevanți, cu ajutorul senzorilor noștri. Valorile curente ale semnalelor sunt transmise către controlerele inteligente de reglare și control a clapetelor și a servomotoarelor. Formarea și experiența practică reprezintă un alt punct central având ca grupuri țintă autoritățile publice, specialiștii în proiectare, integratorii de sisteme, investitorii sau firmele de întreținere. Personalul Belimo utilizează acest laborator de test și pentru instruire și perfecționare profesională.
- Avantajele clienților
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor de presiune diferențială este competența dvs. de bază. Sunteți permanent în căutare de modalități noi, inovatoare și de ultimă generație. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor.
- Soluții de ultimă generație
- Tehnologii inovatoare și orientate spre viitor
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Consultanță individuală în cazul produselor și al aplicațiilor
- Reducerea cheltuielilor de planificare
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor de presiune diferențială este meseria dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict
- Termene scurte de livrare
- Soluții complete dintr-o singură sursă
- Instalare rapidă și ușoară
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Garanție de 5 ani
Proprietari de clădiri
Asigurarea operării și a lucrărilor de întreținere a sistemelor de siguranță a clădirilor, cum sunt sistemele de presiune diferențială, reprezintă o provocare constantă pentru dvs. În acest caz, accentul este pus pe cel mai înalt nivel de siguranță posibil în cazul clădirilor, cu costuri de operare reduse.
- Siguranță maximă pentru persoane și pentru activele corporale în caz de incendiu
- Costuri minime de operare și de întreținere
- Soluții de ultimă generație
- Permite verificările operaționale simple și regulate
- Fiabilitate ridicată și siguranța investiției
- Tehnologie inovatoare și orientată spre viitor
Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor
Managementul, controlul și operarea clădirilor și a echipamentelor tehnice de siguranță din cadrul acestora constituie o parte a sarcinilor dvs. zilnice. Dvs. căutați soluții pentru a garanta siguranța în caz de incendiu și pentru a optimiza funcționarea instalației fără periclitarea siguranței. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment.
- Costuri minime de operare și de întreținere
- Nivel ridicat de robustețe și de longevitate
- Verificare periodică ușoară a funcționării
- Soluții de ultimă generație
- Siguranță maximă în caz de incendiu pentru persoane și pentru active corporale
- Telecomandă pentru diagnosticare