3. Lineaaritoimilaitteet

SH24A-MP300



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SH24A-MP300

SH24A-MP300

Lineaaritoimilaite, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Isku 300 mm, IP54

Listahinta
401,00 €
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
Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

Z-AS1

Z-AS1

Päätystopparit, SH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 94,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 20,20 €
Lisää projektiluetteloon
Z-KS1

Z-KS1

Kytkentäosa M8

Listahinta: 58,40 €
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 131,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 153,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 153,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 109,00 €
Lisää projektiluetteloon
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

Kenttävirtarasia MP-väylälle IP20

Listahinta: 166,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 298,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 266,00 €
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 594,00 €
Lisää projektiluetteloon
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 363,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 94,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 31,60 €
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 888,00 €
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 784,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1.4 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
450 N
Ohjauksen tyyppi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
300 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 100 mm
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
150...600 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)