3. Lineaaritoimilaitteet

LHQ24A-MF100



Takaisin tuotekategoriaan
LHQ24A-MF100

LHQ24A-MF100

Lineaaritoimilaite, 100 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 3.5 s (3.5...15 s / 100 mm), Isku 100 mm, IP54

Listahinta
376,00 €
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
Z-AS2

Z-AS2

Päätystopparit, LH..:lle / CH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 86,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 20,20 €
Lisää projektiluetteloon
Z-KS2

Z-KS2

Kytkentäosa M6

Listahinta: 58,40 €
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 131,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 153,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 153,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 109,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 298,00 €
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 594,00 €
Lisää projektiluetteloon
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 363,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 94,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 31,60 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
13 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
23 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
100 N
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
100 mm
Ajoaika (moottori)
3.5 s / 100 mm
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
3.5...15 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...40°C [-22...104°F]

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)