EF24A-MP
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 30 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (60...150 s), IP54
- Listahinta
- 994,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Z-ARS230
Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl
Sähköinen lisävaruste
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 9.5 W
- Tehontarve (pito)
- 4.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 16 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeeniton)
- Vääntömomentti
- 30 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä V/O
- Kiertosuunta (turvatoiminto)
- Valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Käsivivulla ja lukituskytkimellä
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 60...150 s
- Ajoaika turvatoiminto
- <20 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 12...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]