NM24A-SR-TP
Kiertoliiketoimilaite, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Liittimet
- Listahinta
- 280,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
K-ENMA
Yksipuolinen kiinnityspukki NM..A:lle, kiristysalue ø8...26 mm liittimellä
Multipak 20 kpl
K-ENSA
Yksipuolinen kiinnityspukki laitteille NM..A, SM..A, kiristysalue ø8...26 mm
Multipak 20 kpl
K-NA
Käännettävä kiinnityspukki laitteille NM..A, LMQ..A, kiristysalue ø8...20 mm
Z-ARS180
Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl
Z-PI
Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl
ZF10-NSA
Akselisovite, 10x10 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZF12-NSA
Akselisovite, 12x12 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZF15-NSA
Akselisovite, 15x15 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZF16-NSA
Akselisovite, 16x16 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZF8-NMA
Akselisovite, 8x8 mm, laitteille LMQ..A/NM..A
Multipak 20 kpl
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2 W
- Tehontarve (pito)
- 0.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 4 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm, 4-johto)
- Vääntömomentti
- 10 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0/1
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 8...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]