LH24A-MP100-TP
Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 100 mm, IP54, Liittimet
- Listahinta
- 244,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Z-DS1
Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen
Sähköinen lisävaruste
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm, 4-johto)
- Voima
- 150 N
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Isku
- 100 mm
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 100 mm
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 70...270 s / 100 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]