• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
Turvallisuustoimilaitteet

Belimon turvatoiminnolla varustetut kiertoliiketoimilaitteet soveltuvat moniin LVI-sovelluksiin. Toimilaitteita on saatavilla useilla nimellisjännitteillä ja vääntömomenteilla.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Vääntömomentti
Jännite AC/DC
Ohjauksen tyyppi
Ajoaika
Ajoaika turvatoiminto
Akselikiinnitys
Apukytkimet
Sähkökytkentä
Tuotekategoria
Tyhjennä
72 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
LF230

LF230

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 4 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta: 281,00 €
Lisää projektiluetteloon
LF230-S

LF230-S

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 4 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, 1x SPDT, IP54

Listahinta: 323,00 €
Lisää projektiluetteloon
LF24

LF24

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta: 258,00 €
Lisää projektiluetteloon
LF24-MFT2

LF24-MFT2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54

Listahinta: 362,00 €
Lisää projektiluetteloon
LF24-S

LF24-S

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 1x SPDT, IP54

Listahinta: 302,00 €
Lisää projektiluetteloon
LF24-SR

LF24-SR

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listahinta: 347,00 €
Lisää projektiluetteloon
NF24A

NF24A

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta: 329,00 €
Lisää projektiluetteloon
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listahinta: 511,00 €
Lisää projektiluetteloon
NF24A-MP

NF24A-MP

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listahinta: 468,00 €
Lisää projektiluetteloon
NF24A-S2

NF24A-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta: 379,00 €
Lisää projektiluetteloon
NF24A-SR

NF24A-SR

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listahinta: 388,00 €
Lisää projektiluetteloon
NF24A-SR-S2

NF24A-SR-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta: 439,00 €
Lisää projektiluetteloon
NF24A-SZ

NF24A-SZ

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Listahinta: 388,00 €
Lisää projektiluetteloon
NF24A-SZ-S2

NF24A-SZ-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta: 439,00 €
Lisää projektiluetteloon
NFA

NFA

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta: 390,00 €
Lisää projektiluetteloon
NFA-S2

NFA-S2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listahinta: 452,00 €
Lisää projektiluetteloon
SF24A

SF24A

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta: 403,00 €
Lisää projektiluetteloon
SF24A-MF

SF24A-MF

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listahinta: 546,00 €
Lisää projektiluetteloon
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listahinta: 555,00 €
Lisää projektiluetteloon
SF24A-MP

SF24A-MP

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listahinta: 516,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4