2. Toimilaitteet
  3. Turvallisuustoimilaitteet

NF24A-SR



Takaisin tuotekategoriaan
NF24A-SR

NF24A-SR

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listahinta
377,00 €
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
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Näytä nyt

Tarjoustekstit

  • Lataus

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

Referenssit

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

Z-SF

Z-SF

Pohjalevyn jatke, malleille NF...A/SF...A

Listahinta: 6,10 €
Lisää projektiluetteloon
AV8-25

AV8-25

Akselinjatke 240 mm ø20 mm pellin akselille ø8...22.7 mm

Listahinta: 59,80 €
Lisää projektiluetteloon
IND-AFB

IND-AFB

Asennonosoitin, malleille NF...A/SF...A

Listahinta: 8,20 €
Lisää projektiluetteloon
K7-2

K7-2

Käännettävä kiinnityspukki, keskiasennukseen, akselisovitteille ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listahinta: 32,90 €
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 22,10 €
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 18,80 €
Lisää projektiluetteloon
KH-AFB

KH-AFB

Vipu toimilaitteelle, 3/4"-akseleille, kiristysalue ø10...22 mm, Aukon leveys 8.2 mm

Listahinta: 27,90 €
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm

Listahinta: 18,20 €
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 78,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Akselisovite, 10x10 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 132,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Akselisovite, 12x12 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 132,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Akselisovite, 15x15 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 132,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Akselisovite, 16x16 mm, malleille NF...A/SF...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 132,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZG-AFB

ZG-AFB

Asennussarja vivuston käyttöön Taso- ja sivuasennukseen

Listahinta: 96,30 €
Lisää projektiluetteloon
ZKN2-B

ZKN2-B

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE

Listahinta: 6,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Suojapussi sulkimella
Multipak 100 kpl

Listahinta: 210,00 €
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-F

S2A-F

Apukytkin 2x SPDT

Listahinta: 142,00 €
Lisää projektiluetteloon
P1000A-F

P1000A-F

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ

Listahinta: 167,00 €
Lisää projektiluetteloon
CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 131,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 153,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 153,00 €
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 109,00 €
Lisää projektiluetteloon
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 298,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
10 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä V/O
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Kääntökulma
95
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 10...25.4 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)