2. Toimilaitteet
  3. Turvallisuustoimilaitteet

LF24



Takaisin tuotekategoriaan
LF24

LF24

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54

Listahinta
250,00 €
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
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Näytä nyt

Tarjoustekstit

  • Lataus

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

Referenssit

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

AV6-20

AV6-20

Akselinjatke 170 mm ø10 mm pellin akselille ø6...16 mm

Listahinta: 53,50 €
Lisää projektiluetteloon
K6-1

K6-1

Käännettävä kiinnityspukki, kiristysalue ø16...20 mm

Listahinta: 13,90 €
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 22,10 €
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 18,80 €
Lisää projektiluetteloon
KH-LF

KH-LF

Vipu toimilaitteelle, kiristysalue ø8...16 mm, Aukon leveys 8.2 mm

Listahinta: 41,20 €
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm

Listahinta: 18,20 €
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, LF..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 78,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZDB-LF

ZDB-LF

Kääntökulman rajoitin, rajoittimella

Listahinta: 10,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZF8-LF

ZF8-LF

Sovite, 8x8 mm, LF..:lle

Listahinta: 12,20 €
Lisää projektiluetteloon
ZG-LF1

ZG-LF1

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 111,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZG-LF3

ZG-LF3

Asennussarja vivuston käyttöön sivuasennukseen Aukon leveys 6.2 mm

Listahinta: 121,00 €
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-F

S2A-F

Apukytkin 2x SPDT

Listahinta: 142,00 €
Lisää projektiluetteloon
P1000A-F

P1000A-F

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ

Listahinta: 167,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
5 W
Tehontarve (pito)
2.5 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Vääntömomentti
4 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Ei
Kääntökulma
95
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 8...16 mm
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)