BELIMO_Magnolia-Stage-Teaser_JR-Post-Event_1920x350

Mullistavat
säätöläppäventtiilit

  1. Koti
  2. Venttiilit

Läppäventtiilit

Markkinoiden älykkäin läppäventtiili

Toimilaitteilla varustetut läppäventtiilimme on kehitetty erityisesti lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksiin, ja ne täyttävät kaikki vaatimukset. Ne tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja eri sovelluksia varten, mukaan luettuna 2-tiesäätö- ja auki-kiinni-sovellukset nimelliskokojen ulottuessa koosta DN 25 kokoon DN 700, sekä 3-tieyhdistelmiä säätö- ja vaihtosovelluksiin nimelliskokojen ulottuessa koosta DN 100 kokoon DN 300.

 

Tuotevalikoima:

2-way butterfly valve

Auki/kiinni-läppäventtiilit

DN 25...700

Kvmax 50...42 800  

Kierteetön korvakekiinnike ja kierteellinen korvakekiinnike

  • Osta auki/kiinni-läppäventtiileitä
3-way butterfly valve

Change-over-läppäventtiilit

DN 150...300

Kvmax 1 100...4 700  

Mallit, joissa kierteellinen korvakekiinnike

  • Osta vaihtoläppäventtiileitä
2-way butterfly valve

2-tie-säätöläppäventtiilit

DN 25...700

Kvs 24...11 760

Kierteetön korvakekiinnike ja kierteellinen korvakekiinnike

  • Osta 2-tie-säätöläppäventtiileitä
3-way butterfly valve

3-tie-säätöläppäventtiilit

DN 150...300

Kvs 400...1 700  

Mallit, joissa kierteellinen korvakekiinnike

  • Osta 3-tie-säätöläppäventtiileitä

Mullistavat uudet säätöläppäventtiilit koosta DN 100 kokoon DN 150

Sano hyvästit vanhentuneiden venttiilien aiheuttamalle suurelle energiankulutukselle, tehottomuudelle, epämukavuudelle ja äärettömän korkeille kustannuksille.Olemme mullistaneet alan tekemällä näistä ongelmista sekä yhteensopivien jälkiasennusratkaisujen löytämisen vaivasta historiaa. Uusien säätöläppäventtiiliemme, joita on saatavilla koosta DN 100 kokoon DN 150, ansiosta kaikki nämä ongelmat on ratkaistu puolestasi. Tule mukaamme matkalle kohti kestäviä ja kustannustehokkaita LVI-ratkaisuja.

Hanki lisätietoja uusista säätöläppäventtiileistämme tuotelanseeraustilaisuudessa: 
 

Tutustu motorisoitujen läppäventtiileiden koko valikoimaan koosta DN 25 kokoon DN 700

Belimon säätöläppäventtiilien tärkeimmät edut

Belimo control butterfly valve

Belimon säätöläppäventtiilit ovat älykäs, energiatehokas ja luotettava ratkaisu suurivirtauksisiin sovelluksiin LVI-alalla. Ne sopivat täydellisesti lämmitys-, jäähdytin- ja jäähdytystornisovelluksiin, vaihtojärjestelmiin sekä säätösovelluksiin suurille ilmanvaihtojärjestelmille ja ohitussovelluksille. Uuden tuotteen etuja ovat seuraavat:

  • älykäs JR- ja PR-toimilaite, joka mahdollistaa tasaisen ja tehokkaan käytön sekä takaa, että säätöläppäventtiilit toimivat erittäin tarkasti
  • tiivis sulku johtaa energiasäästöihin LVI-sovelluksissa sekä rahan säästöön
  • yksinkertainen asennus, käyttöönotto ja huolto Assistant-sovelluksen avulla
  • pääsy vianmääritysvaihtoehtoihin sovelluksen kautta
  • sovellusparametrit, kuten lineaariset tai tasaprosenttiset säätöominaisuudet sekä muut yleisesti käytetyt väyläprotokollat BACnet MS/TP, Modbus RTU ja Belimo MP-Bus -protokolla, voidaan adaptoida helposti
  • lämpötila-anturit voidaan yhdistää optimoidun järjestelmän luomiseksi
  • tuote erottuu joukosta laatunsa, joustavuutensa, luotettavuutensa, ja kestävyytensä ansiosta
  • Esite - Belimo-läppäventtiilit (pdf - 3,56 Mt)
  • Esite – 8 syytä käyttää läppäventtiileitä (pdf - 2,55 Mt)
  • Video – Ohje: JR-toimilaitteiden johdotus IP66:tta/67:ää & NEMA4X:ää varten
  • Video – JR-toimilaitteet: M600-sirun esittely
  • Video – Läppäventtiilit säätösovelluksiin

Tehokkuus ja vankkumaton luotettavuus ovat ehdottoman tärkeitä kriittisissä ja suurivirtauksisissa sovelluksissa

Application of Belimo motorised butterfly valves
  • Sovellusesite – Jäähdyttimet ja jäähdytystornit (pdf - 5,26 Mt)
  • Sovellusesite – Lämmöntuotanto (pdf - 6,14 Mt)

Vain paras on kyllin hyvä

  • Uuden JR-toimilaitteen, joka on tarkoitettu alueelle DN 100–150, myötä esittelemme myös täysin uuden ja ainutlaatuisen suuritehoisen mikrosirun LVI-toimilaitteita varten: M600. Se mahdollistaa uusia toimintoja ja vie Belimon läppäventtiilit seuraavalle tasolle.
  • Sitoudumme edelleen vankasti jatkuvaan parantamiseen, kun kehitämme tuotteitamme jatkuvasti uusimman tutkimuksen, kokeneiden suunnittelijoiden asiantuntemuksen ja asiakaspalautteen perusteella. Innovaatio on laatutakuumme ydin. Sen ansiosta pystymme luomaan uusia tuotteita, jotka eivät vain täytä, vaan myös ylittävät asiakkaittemme odotukset. Näin oli myös, kun kehitimme säätöläppäventtiilivalikoiman koosta DN 100 kokoon DN 150.
  • Kestävyyden ja luotettavuuden takaamiseksi uudet säätöläppäventtiilit on valmistettu korkealaatuisimmista materiaaleista. Olemme testanneet tuotteet sekä aidoissa olosuhteissa että laboratorioissamme yli miljoonalla testijaksolla. Muun muassa kestävyys, luotettavuus ja vedenpitävyys testattiin menestyksekkäästi. Lisäksi ulkoiset yritykset suorittivat kaikki olennaiset sertifiointitestit. Tuotteillamme on 5 vuoden takuu.

Säätöläppäventtiilivalikoimamme yhdellä silmäyksellä

  • Uusien säätöläppäventtiilien esittelyn myötä menestyksekästä MP-toimilaitetuotevalikoimamme on nyt parannettu edelleen uudella perheenjäsenellämme JR:llä. Tämän lisäyksen avulla pystymme kattamaan laajemman valikoiman edistyneitä sovelluksia koosta DN 100 kokoon DN 300. Lisää on tulossa pian!
  • Muista tutustua myös nykyisten läppäventtiileidemme koko valikoimaan, joka ulottuu pienestä koosta DN 25 valtavaan kokoon DN 700.
Product range of Belimo control butterfly valves

LVI-hydroniikka – rakennusten saneerausprojektien kultakaivos

Hydroninen LVI-järjestelmä

Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon älykkäällä ohjauksella on suuri vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Avaintekijä tässä on lämmitys- ja jäähdytysvesipiiri, eli rakennuksen hydroniikka.

Kehittäminen
- Ei energiahäviötä nollakuormalla alentaa toimintakustannuksia.
– Suunnittelun luotettavuus ensimmäisenä askeleena kohti entistä parempaa energiatehokkuutta.

Jakelu
– Jakelun painevaihtelut johtavat alentuneeseen lähtötehoon.
- Energiavirtauksen tekeminen näkyväksi.

Vyöhyke
– Tarvejohtoinen vyöhykesäätö.

Lue, miten voimme tukea sinua tässä:

  • Esite – Energiatehokkuus ja mukavuus rakennuksissa (pdf - 4,46 Mt)

8 syytä Belimo-läppäventtiilien käyttöön

Installed Belimo butterfly valves

1. Joustavat käyttömahdollisuudet

2. Absoluuttinen sulkutiiviys

3. Energiaa säästävä rakenne

4. Alhainen paino ja matala asennuskorkeus

5. Läpinäkyvä kommunikaatio

6. Anturien saumaton integrointi

7. Korkea toiminnan turvallisuus

8. Sopii luotettaviin säätötehtäviin

  • Esite – 8 syytä käyttää läppäventtiileitä (pdf - 2,55 Mt)
  • Video – Läppäventtiilit säätösovelluksiin
  • Video – Syy 1
  • Video – Syyt 2, 3, 4
  • Video – Syyt 5, 6
  • Video – Syy 7
  • Video – Syy 8

Asiakaskohtaiset tuotteet

Customising a Belimo product

Räätälöidyt tuotteet. Vähemmän vaivaa, enemmän voittoa.

Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita. Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat siten entistä tärkeämpiä Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinun määrittelemälläsi kaapelipituudella, liitinpistokkeella ja ohjelmoinnilla. Pyynnöstä asennamme toimilaitteen venttiiliin ja luomme esiasennetun kokoonpanon putkiosista, antureista, liitännöistä ja monista muista. 

  • Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman. 
  • Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa). 
  • Täysin esiasennettu ja testattu kokoonpano (esim. tiivisteen eheys) valitsemiesi komponenttien kanssa.
  • Pyynnöstä joustavien putkistojen kanssa, erikoispinnoitteilla tai eristyksellä.
  • Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit). LVI-laitteiden osalta valmistelemme koko käyttöönoton puolestasi annettujen määrittelyiden mukaan.

Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".

  • Lue lisää räätälöidyistä LVI-tuotteista

Belimo Assistant 2

Using the Belimo Assistant App for the Belimo butterfly valve

Belimo Assistant 2 -sovelluksella 2- tai 3-tie-säätöläppäventtiilit ja 3-tie-vaihtoläppäventtiilit voidaan ohjelmoida lähialuekommunikaation (NFC) avulla. NFC toimii ilman virtaa ja mahdollistaa helpon käyttöönoton, ohjelmoinnin ja huollon suoraan älypuhelimen kautta.

  • Ohje: Käyttöönotto 2-tie-auki-kiinni BFV
  • Ohje: Käyttöönotto 2-tie-säätö BFV tasaprosenttinen
  • Ohje: Käyttöönotto 2-tie-säätö BFV lineaarinen
  • Ohje: Käyttöönotto 3-tie-säätö BFV
  • Ohje: Käyttöönotto 3-tie-vaihto BFV
  • Google Play
  • App Store

Belimo RetroFIT+ -ratkaisu kolmansien osapuolien läppäventtiileitä varten

Belimo actuators on third-party butterfly valves

Belimo tuottaa yleiskäyttöisiä toimilaitteita olemassa olevien asennusten motorisointiin. Yksinkertaisten sovitteiden avulla nämä toimilaitteet voidaan asentaa helposti eri valmistajien jo asennettuihin läppäventtiileihin.

Belimon toimilaitteet
Vakiotoimilaitteet auki-kiinni-sovelluksiin tai 3-pistesovelluksiin, BACnet-toimilaitteet jännitesäätöisiin ja väyläsovelluksiin tai turvatoiminnolla varustetut toimilaitteet – Belimon toimilaitteet on suunniteltu käytettäviksi yleisesti jälkiasennusratkaisuissa.

RetroFIT+-vivusto
Sovite liitäntään kolmannen osapuolen läppäventtiileiden ja Belimon JR- tai PR-toimilaitteiden kanssa: ZPR05...ZPR15.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Saneeraustyökalu
  • Videot: Miten Belimo RetroFIT+ App -sovellusta käytetään?

    Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
     

    Käytä skannaustoimintoa

    Lähetä pyyntö tuelle

    Etsi tuotenimellä

    Etsi parametreilla

    Etsi mitoilla

  • Asiakkaan hyödyt
  • Ohjelmisto/liitännäiset
  • Referenssit
Asiakkaan hyödyt

Lisäarvosi Belimo-asiakkaana.

Belimon innovatiiviset läppäventtiilit säätö-, auki-kiinni- ja vaihtosovelluksiin tekevät asiakkaittemme elämästä helpompaa ja miellyttävämpää kuin koskaan.

 

Pääurakoitsijat/investoijat

investor
  • Nopea kuoletus alhaisten investointikustannusten ansiosta
  • Alentunut energiankulutus
  • Luotettava säätö- ja auki-kiinni-venttiili, jolla 5 vuoden takuu

Suunnittelijat

consulting-engineer
  • Joustavat käyttövaihtoehdot, kuten säätö-, auki-kiinni- ja vaihtoläppäventtiili
  • Tarkka rakenne Belimon säätöläppäventtiilien muuttuvien Kvs-arvojen ansiosta
  • Valittava tasaprosenttinen tai lineaarinen ominaiskäyrä, ohjelmoitavissa Belimo Assistant App -sovelluksella
  • Vapaasti valittava säätö (BACnet, Modbus, MP-Bus tai analoginen signaali), säädettävä ajoaika, turvatoimintovaihtoehto ja yleinen virtalähde 24–240 V
  • Joustava suunnittelu kompaktin ja kevyen rakenteen ansiosta
  • Alentunut energiankulutus

Järjestelmäintegraattorit

system-integrator
  • Pääsy diagnostiikkaan ja sovelluksen tietoihin BACnetilla tai Modbusilla
  • Saumattomasti integroitu lämpötilamittaus käyttämällä kahta integroitua mittaustuloa aktiivisille tai passiivisille lämpötila-antureille
  • Vapaasti valittava säätö (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus tai analoginen signaali), säädettävä ajoaika, turvatoimintovaihtoehto ja yleinen virtalähde 24–240 V
  • Nopeasti saatavilla olevat yksinkertaisesti toimivat liittimet sähköliitäntää varten
  • Yksinkertainen, aikaa säästävä käyttöönotto, konfigurointi ja vianmääritys Belimo Assistant App -sovelluksella lähialuekommunikaation kautta jopa de-energisoituna
  • Käyttöönoton intuitiivinen työnkulku Belimo Assistant App -sovelluksella

Erikoistukkumyyjät

wholesaler
  • Saatavilla säätö-, auki-kiinni- tai vaihtoläppäventtiilinä
  • Joustava sovellus vapaasti valittavan säädön (BACnet, Modbus, MP-Bus tai analoginen signaali), säädettävän ajoajan, turvatoimintovaihtoehdon ja yleisen virtalähteen 24–240 V ansiosta
  • Luotettava säätö- ja auki-kiinni-venttiili, jolla 5 vuoden takuu

Asentajat/laitosinsinöörit

installer
  • Miellyttävä käsittely kompaktin ja kevyen rakenteen ansiosta
  • Nopea kokoonpano nerokkaan venttiilin ja toimilaitteen yhdistelmän kautta vain muutamalla ruuvilla ja käytännöllinen käsikahva toimilaitteessa
  • Yksinkertainen aseman määritys valmiiksi näkyvän asennon osoituksen kautta

Rakennusten omistajat

building-owner
  • Alentunut energiankulutus
  • Ilmakuplatiivis ja sulkupaine jopa 14 bar (vuotoluokka A, tiivis)
  • Venttiilin luotettava toiminta koko sen käyttöiän ajan
  • Helpot adaptoinnit virran muutoksiin tai laitoksen laajennuksiin mahdollisia

Käyttäjät, kiinteistöpalvelupäälliköt

facility-manager
  • Yksinkertainen aseman määritys valmiiksi näkyvän asennon osoituksen kautta
  • Yksinkertainen vianmääritys ja parametrien adaptointi Belimo Assistant App -sovelluksella
  • Saumattomasti integroitu lämpötilamittaus käyttämällä kahta integroitua mittaustuloa aktiivisille tai passiivisille lämpötila-antureille
  • Luotettava säätö- ja auki-kiinni-venttiili, jolla 5 vuoden takuu
  • Huoltovapaa
Ohjelmisto/liitännäiset

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.

Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.

Lisävarusteet:
- LINK.10 (Tukee Bluetoothia ja USB–NFC:tä ja MP-Bus-väylää)
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.8) (msi - 70,75 Mt)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,86 Mt)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mt)
  • Usein kysyttyjä kysymyksiä
  • Ohjevideot
  • Lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta
  • Belimo Assistant 2 - Release notes - 6.10.8 (pdf - 571 Kt)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ App tarjoaa nopean ja helpon tavan löytää täydellinen korvaava tuote vanhentuneille tai viallisille toimilaitteille, venttiileille ja antureille Belimolta ja monilta muilta laitetoimittajilta.

Oli kyse sitten ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, modernisoinnista tai järjestelmän vaihdosta - sovelluksemme johdattaa sinut nopeasti ihanteellisen Belimo-tuotteen pariin, joka täyttää parhaiten vaatimuksesi ja tarjoaa samalla parhaan mahdollisen laadun ja suorituskyvyn.

RetroFIT+ -sovellus tekee Belimo-jälkiasennusprojektien luonnista ja suunnittelusta helppoa.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (työpöytäversio)
  • Videot: Miten Belimo RetroFIT+ App -sovellusta käytetään?

    Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
     

    Käytä skannaustoimintoa

    Lähetä pyyntö tuelle

    Etsi tuotenimellä

    Etsi parametreilla

    Etsi mitoilla

Huoltotyökalu ZTH EU

New ZTH

Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mt)
  • Käyttöohje – ZTH EU -laiteohjelmapäivitys (pdf - 304 Kt)

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

  • ZTH EU – USB MP -ajuri (zip - 2,17 Mt)

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

autodesk

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mt)
  • Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla (pdf - 1,91 Mt)
  • BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.

  • Käy Autodesk-sivulla
Referenssit
swissco

Sisseln, SveitsiSwissCo Services AG

  • Lue lisää
kuhn_champignon

Full-Reuenthal, SveitsiKuhn Champignon AG

  • Lue lisää
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Ungerhausen, SaksaMüller Produktions GmbH

  • Lue lisää

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)