BELIMO_Magnolia-Stage-Teaser_JR-Post-Event_1920x350

Banbrytande
reglerande vridspjällventiler

  1. Hem
  2. Ventiler

Vridspjällventil

Den intelligenta vridspjällventilen

Våra vridspjällventiler med ställdon har utvecklats speciellt för värme-, ventilations- och luftbehandlingsapplikationer och uppfyller alla krav. De erbjuder en mängd alternativ för olika applikationer, inklusive 2-portsstyrning och tvåläges applikationer med nominella storlekar från DN 25 till DN 700, såväl som 3-portskombinationer för styr- och omkopplingssystem med nominella storlekar från DN 100 till DN 300.

 

Produktsortiment

2-way butterfly valve

Öppna/stäng-vridspjällventiler

DN 25...700

Kvmax 50...42 800  

Skiv- och ögletyp

  • Köp öppna/stäng-vridspjällventiler
3-way butterfly valve

Omkopplande vridspjällventiler

DN 150...300

Kvmax 1 100...4 700  

Lug-typ

  • Köp omkopplande vridspjällventiler
2-way butterfly valve

2-port reglerande vridspjällventiler

DN 25...700

Kvs 24...11 760

Skiv- och ögletyp

  • Köp 2-port reglerande vridspjällventiler
3-way butterfly valve

3-port reglerande vridspjällventiler

DN 150...300

Kvs 400...1 700  

Lug-typ

  • Köp 3-port reglerande vridspjällventiler

Banbrytande nya reglerande vridspjällventiler från DN 100 till DN 150

Du slipper hög energiförbrukning, ineffektivitet, bristande komfort och skyhöga kostnader på grund av föråldrade ventiler.Vi har revolutionerat branschen genom att göra dessa problem, tillsammans med besväret med att hitta kompatibla retrofitlösningar, till ett minne blott. Tack vare våra nya reglerande vridspjällventiler, från DN 100 till DN 150 har alla dessa utmaningar lösts åt dig. Följ med oss på resan mot hållbara och kostnadseffektiva HVAC-lösningar.

Lär dig mer om våra nya reglerande vridspjällventiler vid produktlanseringsevenemanget: 
 

Se hela utbudet av motoriserade vridspjällventiler från DN 25 till DN 700

Viktiga fördelar med reglerande vridspjällventiler från Belimo

Belimo control butterfly valve

Belimos reglerande vridspjällventiler är den smarta, energieffektiva och pålitliga lösningen för högflödesapplikationer inom HVAC-industrin. De är perfekt lämpade för applikationer för uppvärmning, kylare och kyltorn, omkopplingssystem samt styrningsapplikationer för stora ventilationssystem och bypass-applikationer. Fördelarna med den nya produkten är bland annat:

  • Smart JR- och PR-ställdon som möjliggör smidig och effektiv drift och säkerställer att de reglerande vridspjällventilerna fungerar med hög precision
  • Tät stängning leder till energibesparingar i HVAC-applikationer samt sänkta kostnader
  • Enkel installation, igångkörning och underhåll med Assistant-appen
  • Åtkomst till diagnosalternativ via app
  • Applikationsparametrar såsom linjär eller lika procentuell styrkarakteristik samt andra liknande vanliga bussprotokoll BACnet MS/TP, Modbus RTU och Belimo MP-Bus-protokoll kan enkelt anpassas
  • Temperaturgivare kan anslutas för att skapa ett optimerat system
  • Produkten utmärker sig för sin kvalitet, flexibilitet, tillförlitlighet och hållbarhet
  • Broschyr – Vridspjällventiler från Belimo (pdf - 3,56 MB)
  • Broschyr – 8 anledningar att använda vridspjällventiler (pdf - 2,55 MB)
  • Video – Kabeldragning av JR-ställdon för IP66/67 & NEMA4X
  • Video – JR-ställdon: Introduktion till M600-chipet
  • Video – Vridspjällventiler för styrningsapplikationer

Effektivitet och orubblig tillförlitlighet är avgörande i kritiska och högflödesapplikationer

Application of Belimo motorised butterfly valves
  • Applikationsbroschyr – Kylare och kyltorn (pdf - 5,26 MB)
  • Applikationsbroschyr – Värmeproduktion (pdf - 6,14 MB)

Bara det bästa är gott nog

  • Med vårt nya JR-ställdon för intervallet DN 100 till 150 presenterar vi också ett helt nytt och unikt, högpresterande mikrochip för HVAC-ställdon, M600. Det möjliggör nya funktioner och tar Belimos vridspjällventiler till nästa nivå.
  • Vårt engagemang för ständiga förbättringar förblir orubbligt eftersom vi konsekvent förbättrar våra produkter baserat på den senaste forskningen, expertis från erfarna ingenjörer och kundfeedback. Innovation är kärnan i vår garanti för kvalitet, vilket driver oss att skapa produkter som inte bara uppfyller utan överträffar våra kunders förväntningar. Detta var också fallet när vi utvecklade sortimentet för reglerande vridspjällventiler från DN 100 till DN 150.
  • De nya reglerande vridspjällventilerna är konstruerade med material av högsta kvalitet för att säkerställa hållbarhet och tillförlitlighet. Vi har satt produkterna på prov både under verkliga förhållanden och i våra laboratorier i över 1 miljon testcykler. Bland annat testades robusthet, tillförlitlighet och vattenbeständighet med goda resultat. Vidare genomfördes alla relevanta certifieringstester av externa företag. Våra produkter levereras med 5 års garanti.

Vår nya reglerande vridspjällventil i överblick

  • Med introduktionen av de nya reglerande vridspjällventilerna har vårt framgångsrika produktsortiment med PR-ställdon nu utökats med vår nya familjemedlem, JR. Detta tillskott gör att vi kan täcka ett brett omfång av avancerade applikationer, från DN 100 upp till DN 300. Mer kommer snart!
  • Glöm inte heller att kolla in hela vårt utbud av aktuella vridspjällsventiler, från den lilla storleken på DN 25 upp till den enorma storleken på DN 700.
Product range of Belimo control butterfly valves

HVAC-hydronik – guldgruvan för renoveringsprojekt i byggnader

Hydroniksystem för HVAC

Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.

Generering
- Ingen energiförlust vid nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.

Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.

Zon
- Behovsstyrd zonreglering.

Se hur vi kan hjälpa dig med detta:

  • Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader (pdf - 4,46 MB)

8 anledningar att använda vridspjällventiler från Belimo

Installed Belimo butterfly valves

1. Flexibel användning

2. Absolut täthet

3. Energisparande konstruktion

4. Reducerad vikt och låg installationshöjd

5. Transparent kommunikation

6. Sömlös integrering av givare

7. Hög driftsäkerhet

8. För pålitlig reglering

  • Broschyr – 8 anledningar att använda vridspjällventiler (pdf - 2,55 MB)
  • Video – Vridspjällventiler för styrningsapplikationer
  • Video – Skäl 1
  • Video – Skäl 2, 3, 4
  • Video – Skäl 5, 6
  • Video – Skäl 7
  • Video – Skäl 8

Kundspecifika produkter

Customising a Belimo product

Skräddarsydda produkter. Mindre ansträngning, mer vinst.

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer. 

  • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
  • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
  • Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
  • Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
  • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller HVAC-reglerdon förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

  • Läs mer om anpassade HVAC-produkter

Belimo Assistant 2

Using the Belimo Assistant App for the Belimo butterfly valve

Med Belimo Assistant 2 kan 2-ports och 3-ports reglerande vridspjällventiler samt 3-ports omkopplande vridspjällventiler ställas in via närfältskommunikationen (NFC). NFC fungerar utan ström och möjliggör enkel igångkörning, inställning och underhåll direkt från en smartphone.

  • Hur man kör igång en 2-port öppna/stäng VSV
  • Hur man kör igång en 2-port reglerande VSV effektlinjär
  • Hur man kör igång en 2-port reglerande VSV linjär
  • Hur man kör igång en 3-port reglerande VSV
  • Hur man kör igång en 3-port omkopplande VSV
  • Google Play
  • App Store

Belimo RetroFIT+-lösning för vridspjällventiler från andra tillverkare

Belimo actuators on third-party butterfly valves

Belimo tillverkar universella ställdon för motorisering av befintliga installationer. Med hjälp av enkla adaptrar kan dessa ställdon monteras på installerade vridspjällventiler från en mängd olika tillverkare.

Ställdon från Belimo
Oavsett om det är standardställdon för öppna/stäng eller 3-punktsapplikationer, BACnet ställdon för modulering och bussapplikationer eller ställdon med säkerhetsfunktion – ställdon från Belimo är konstruerade för universell användning som retrofitlösningar.

RetroFIT+-länkning
Adapter för anslutning till tredjeparts vridspjällsventiler och JR eller PR ställdon från Belimo: ZPR05...ZPR15.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Utbytesguide
  • Videor: Hur man använder Belimo RetroFIT+ App

    Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Använd skanningsfunktionen

    Skicka förfrågan om support

    Sök efter ett produktnamn

    Sök efter parametrar

    Sök efter mått

  • Fördelar för kunden
  • Mjukvara/plugin-program
  • Referenser
Fördelar för kunden

Mervärdet för dig som kund hos Belimo.

De innovativa vridspjällventilerna från Belimo för reglerande, tvåläges och omkopplande applikationer gör livet enklare och trevligare för våra kunder som aldrig förr.

 

Huvudentreprenörer/investerare

investor
  • Snabb amortering tack vare låga investeringskostnader
  • Reducerad energiförbrukning
  • Pålitlig reglerande och tvåläges ventil med 5 års garanti

Teknikkonsulter

consulting-engineer
  • Flexibla användningsmöjligheter som reglerande, tvåläges och omkopplande vridspjällventil
  • Precis konstruktion tack vare variabla Kvs-värden på reglerande vridspjällventiler från Belimo
  • Valbar effektlinjär eller linjär karakteristikkurva, inställningsbar med Belimo Assistant App
  • Fritt val av styrning (BACnet, Modbus, MP-Bus eller analog signal), justerbar körtid, säkerhetsfunktion och universell strömförsörjning från 24 till 240 V
  • Planeringsflexibilitet tack vare kompakt och lätt konstruktion
  • Reducerad energiförbrukning

Systemintegratörer

system-integrator
  • Tillgång till diagnostik- och applikationsdata med BACnet eller Modbus
  • Sömlöst integrerad temperaturmätning med två integrerade mätingångar för aktiva eller passiva temperaturgivare
  • Fritt val av styrning (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus eller analog signal), justerbar körtid, säkerhetsfunktion och universell strömförsörjning från 24 till 240 V
  • Snabbt åtkomliga, lättmanövrerade plintar för den elektriska anslutningen
  • Enkel, tidsbesparande igångkörning, konfiguration och diagnostik med Belimo Assistant App via NFC, även när den är strömlös
  • Intuitivt arbetsflöde för igångkörning med Belimo Assistant App

Specialiserade grossister

wholesaler
  • Finns som reglerande, tvåläges eller omkopplande vridspjällventil
  • Applikationsflexibilitet i och med fritt val av styrning (BACnet, Modbus, MP-Bus eller analog signal), justerbar körtid, säkerhetsfunktion och universell strömförsörjning från 24 till 240 V
  • Pålitlig reglerande och tvåläges ventil med 5 års garanti

Installatörer/anläggningsingenjörer

installer
  • Smidig hantering tack vare kompakt och lätt konstruktion
  • Snabb montering som möjliggörs av den genialiska kombinationen av ventil och ställdon med bara ett fåtal skruvar och ett praktiskt grepp på ställdonet
  • Enkel positionsbestämning tack vare den väl synliga lägesindikeringen

Byggnadsägare

building-owner
  • Reducerad energiförbrukning
  • 0% läckage med avstängsningstryck upp till 14 bar (läckage A, tätt)
  • Tillförlitlig drift under ventilens hela livslängd
  • Enkel anpassning till effektändringar eller utbyggnad av anläggningar

Operatörer, fastighetsförvaltare

facility-manager
  • Enkel positionsbestämning tack vare den väl synliga lägesindikeringen
  • Enkel diagnostik genom parameteradaption med Belimo Assistant App
  • Sömlöst integrerad temperaturmätning med två integrerade mätingångar för aktiva eller passiva temperaturgivare
  • Pålitlig reglerande och tvåläges ventil med 5 års garanti
  • Underhållsfri
Mjukvara/plugin-program

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.

Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.

Tillbehör:
- LINK.10 (Stöd för Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.7) (msi - 70,48 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Folder – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Vanliga frågor
  • Introduktionsvideor
  • Läs mer om Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 446 KB)

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.

Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.

RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (skrivbordsversion)
  • Videor: Hur man använder Belimo RetroFIT+ App

    Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Använd skanningsfunktionen

    Skicka förfrågan om support

    Sök efter ett produktnamn

    Sök efter parametrar

    Sök efter mått

Serviceverktyg ZTH EU

New ZTH

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Driftsinstruktion – ZTH EU uppgradering av firmware (pdf - 304 KB)

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

  • ZTH EU – USB MP-drivrutin (zip - 2,17 MB)

BIM-plugin för Autodesk Revit

autodesk

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folder – Effektiv planering med BIM (pdf - 1,91 MB)
  • BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.

  • Gå till Autodesks webbplats
Referenser
swissco

Sisseln, SchweizSwissCo Services AG

  • Läs mer
kuhn_champignon

Full-Reuenthal, SchweizKuhn Champignon AG

  • Läs mer
PIC_RP_SuperCap_PRK_BFV_Mueller_Memmeingen_DE

Ungerhausen, TysklandMüller Produktions GmbH

  • Läs mer

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)