Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 25, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50
Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W