H550B/NVK24A-SZ-TPC/Z
Válvula de asiento, 3 vías, DN 50, Rosca externa, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador suministrado por separado
3 racores de tuberías ZH4550 suministrados por separado
- Precio de lista
- 1.426,10 EUR
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
- 40 m³/h
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
- A una temperatura del fluido de -10...2°C se necesita un calentador de eje.
- Presión de cierre
- 300 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
- Tasa de fuga {herramientas}
- A – AB: máx. 0.05% del valor Kvs; B – AB: máx. 1% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Rosca externa
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
- 6 VA