AVK230A-3
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54
Para el mando a 3 puntos, tenga en cuenta las notas en la ficha técnica.
- Precio de lista
- 1.427,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Fuerza
- 2000 N
- Tipo de control
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Con pulsador
- Carrera nominal
- 32 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 32 mm
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- 35 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]