3. Belimo Energy Valve™

EV015R2+BAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EV015R2+BAC

EV015R2+BAC

Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Rosca interna y externa, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitorización del glicol

Para la instalación en tuberías, recomendamos el accesorio ZREV..F (racor de tubería).
Para obtener información sobre las piezas suministradas y los accesorios disponibles, véase la ficha técnica.

Precio de lista
1.388,00 EUR
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
MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Esquemas hidrónicos

  • Descargar

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
A-22PE-A01

A-22PE-A01

Pieza en T con vaina, DN 15

Precio de lista: 31,70 EUR
Añadir a lista de proyectos
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Vaina Acero inoxidable, 80 mm, G 1/2", SW27

Precio de lista: 46,90 EUR
Añadir a lista de proyectos
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera

Precio de lista: 27,50 EUR
Añadir a lista de proyectos
Z-INSH15

Z-INSH15

Cubierta de aislamiento para EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
sólo para aplicaciones sin condensación

Precio de lista: 30,60 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: 152,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZR2315

ZR2315

Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Precio de lista: 14,40 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZREV15F

ZREV15F

Racor de tubería for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Precio de lista: 13,10 EUR
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: 369,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertidor M-Bus

Precio de lista: 362,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Sensores

22WDP-111

22WDP-111

Sensor de presión diferencial para agua, 0...1 bar, activo, 0...10 V

Precio de lista: 562,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22WDP-112

22WDP-112

Sensor de presión diferencial para agua, 0...2.5 bar, activo, 0...10 V

Precio de lista: 562,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22WDP-114

22WDP-114

Sensor de presión diferencial para agua, 0...4 bar, activo, 0...10 V

Precio de lista: 562,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22WDP-115

22WDP-115

Sensor de presión diferencial para agua, 0...6 bar, activo, 0...10 V

Precio de lista: 562,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22PDP-185

22PDP-185

Sensor de presión diferencial para agua, 0...5 bar, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Precio de lista: 884,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22PDP-186

22PDP-186

Sensor de presión diferencial para agua, 0...10 bar, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Precio de lista: 884,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22PDP-189

22PDP-189

Sensor de presión diferencial para agua, 0...35 bar, activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Precio de lista: 884,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Módulos de sensores de repuesto

R-22PE-0UC

R-22PE-0UC

Módulo de sensor del medidor de energía térmica DN 15

Precio de lista: 458,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo Energy Valve™ - Referencia: Citizen Plaza, Nashville, EE. UU.

El síndrome del bajo delta T es un problema común y costoso en numerosas instalaciones grandes de todo el mundo. Hasta que se instaló la Energy Valve™ de Belimo, este era el caso de JJL, agencia inmobiliaria comercial para edificios de oficinas del estado de Tennessee.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Referencia: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia

El primero del mundo: la renovación del edificio recibirá una triple certificación. 
Bouygues definió esta triple certificación como un objetivo del proyecto en el momento de planificación. Entre otras cosas, se desarrolló un innovador sistema de acondicionamiento de aire con caudal de refrigerante variable (CRV). La Belimo Energy Valve™ juega un papel fundamental en el proyecto.
 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

La multifuncional Belimo Energy Valve™

Monitorización transparente de la energía con la Nube de Belimo. Propietarios de edificios, responsables de instalaciones, instaladores e integradores de sistemas no dejarán de reconocer las ventajas de esta tecnología inteligente.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
V'nom [l/s]
0.42
Caudal ajustable
25...100 % del V'nom
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
  • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
Presión de cierre
1400 kPa
Presión diferencial Δpmax
350 kPa
Nota sobre la presión diferencial
200 kPa para funcionamiento con poco ruido
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Rosca interna y externa

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
3.7 W
Consumo de energía para dimensionado
6.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Conexión Ethernet
Clavija RJ45
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
  • Nube
Categoría de protección
IP54

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)