Parámetros del actuador
5/5
Actuadores adecuados para
H625N

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 15 mm, IP54

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?