R7050R-B3/SR230P
Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 50, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Actuador giratorio (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- 1.175,00 EUR
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
ZR-EXT-01
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50
Precio de lista: 152,00 EUR
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
HH230
Calefacción, con humidostato mecánico
HT230
Calefacción, con termostato ajustable
ZR24-2
Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Precio de lista: 120,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 3 vías
- Kvs
- 49 m³/h
- Fluido
- Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- -10...100°C [14...212°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
- En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
- Presión de cierre
- 600 kPa
- Presión diferencial Δpmax
- 100 kPa
- Tasa de fuga {herramientas}
- A – AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A; B – AB: Clase de fuga I, máx. 1% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Bridas
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 7 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (sin halógenos)
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X