3. Válvulas para agua potable

EXT-R250-B5-PW



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EXT-R250-B5-PW

EXT-R250-B5-PW

Válvula de bola todo-nada, 2 vías, DN 50, Rosca interna, Rp 2", PN 10, ps 1000 kPa, Kvs 179 m³/h, Temperatura del fluido 5...65°C [41...14°F]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
1/1 Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para EXT-R250-B5-PW
Configurable
GR230A-5
Actuador rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 150 s, IP54, F05
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?

    Descargas

    Documentación

    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Descargar
    • Descargar
    • Ver ahora

    Esquemas hidrónicos
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
    Kvs
    179 m³/h
    Certificado de agua potable
    • Número de registro en la DVGW: DW-6102CM0126
    • Número de registro de ACS: 20 ACC LY 082
    • Número de registro en el WRAS: 1609315
    Fluido
    Agua potable
    Temperatura del fluido
    5...65°C [41...14°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    Se permiten incrementos ocasionales de hasta 90°C durante un período máximo de 1 hora.
    Presión de cierre
    1000 kPa
    Presión diferencial Δpmax
    1000 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    200 kPa para funcionamiento con poco ruido
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo España

    Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)