3. Válvulas de zona

R3015-P4-P63-B2



Volver a categoría de productos
R3015-P4-P63-B2

R3015-P4-P63-B2

Válvula de control caracterizada, 6 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 0.4 m³/h, kvs2 0.63 m³/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F]

Precio de lista
208,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
4/4 Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R3015-P4-P63-B2
Configurable
LR24A-KNX
Actuador rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Actuador rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Actuador rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-SR
Actuador rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    MagiCAD Cloud

    • Ver ahora

    Esquemas hidrónicos
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
    EXT-OC-ZR3015

    EXT-OC-ZR3015

    Cubierta de aislamiento para válvula R30..-..-..-B2, DN 15
    sólo para aplicaciones sin condensación

    Precio de lista: 44,10 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    P2P15PE-1GE

    P2P15PE-1GE

    Codo 90° macho/hembra, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Juego de 2 uds.

    Precio de lista: 18,00 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    ZR-004

    ZR-004

    Soporte de fijación para válvula de 6 vías DN 15/20

    Precio de lista: 20,70 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    ZR2315

    ZR2315

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Precio de lista: 14,40 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    6 vías
    Kvs (secuencia 1)
    0.4 m³/h
    Kvs (secuencia 2)
    0.63 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    6...80°C [43...176°F]
    Presión de cierre
    350 kPa
    Presión diferencial Δpmax
    100 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    funcionamiento con poco ruido Δpv100 <50 kPa
    Característica de caudal {herramientas}
    Lineal
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo España

    Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)