Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvulas de zona, 2 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con actuador 2...90°C)
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Cubierta de aislamiento para válvula C2..Q-.., DN 15
sólo para aplicaciones sin condensación
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Simplificación del ajuste del valor kvs en un actuador.
Simplificación de la instalación de un actuador en una válvula de zona QCV.
• El sellado estanco de la válvula de control caracterizada evita pérdidas por circulación
• Valores kv ajustables manualmente con las válvulas de control caracterizadas de 2 vías
• Adaptación automática al valor kv ajustado
• Consumo mínimo de energía tanto en funcionamiento como en reposo
• Compatible con control proporcional, todo-nada/3 puntos a 24 V, 230 V y con MP-Bus®