EV032R2+KBAC
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías con función de seguridad, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 32, Rosca interna y externa, Rp 1 1/4"G 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.67 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitorización del glicol
Para la instalación en tuberías, recomendamos el accesorio ZREV..F (racor de tubería).
Para obtener información sobre las piezas suministradas y los accesorios disponibles, véase la ficha técnica.
- Precio de lista
- 2.519,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
Z-INSH32
Cubierta de aislamiento para EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
sólo para aplicaciones sin condensación
ZR-EXT-01
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50
ZR2332
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"
ZREV32F
Racor de tubería for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
Pasarelas y módulos de campo
Sensores
22WDP-111
Sensor de presión diferencial para agua, 0...1 bar, activo, 0...10 V
22WDP-112
Sensor de presión diferencial para agua, 0...2.5 bar, activo, 0...10 V
22WDP-114
Sensor de presión diferencial para agua, 0...4 bar, activo, 0...10 V
22WDP-115
Sensor de presión diferencial para agua, 0...6 bar, activo, 0...10 V
Módulos de sensores de repuesto
Belimo Energy Valve™ - Referencia: Citizen Plaza, Nashville, EE. UU.
El síndrome del bajo delta T es un problema común y costoso en numerosas instalaciones grandes de todo el mundo. Hasta que se instaló la Energy Valve™ de Belimo, este era el caso de JJL, agencia inmobiliaria comercial para edificios de oficinas del estado de Tennessee.
Belimo Energy Valve™ - Referencia: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia
El primero del mundo: la renovación del edificio recibirá una triple certificación.
Bouygues definió esta triple certificación como un objetivo del proyecto en el momento de planificación. Entre otras cosas, se desarrolló un innovador sistema de acondicionamiento de aire con caudal de refrigerante variable (CRV). La Belimo Energy Valve™ juega un papel fundamental en el proyecto.
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
La multifuncional Belimo Energy Valve™
Monitorización transparente de la energía con la Nube de Belimo. Propietarios de edificios, responsables de instalaciones, instaladores e integradores de sistemas no dejarán de reconocer las ventajas de esta tecnología inteligente.
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 2 vías
- V'nom [l/s]
- 1.67
- Caudal ajustable
- 25...100 % del V'nom
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
- En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
- Presión de cierre
- 1400 kPa
- Presión diferencial Δpmax
- 350 kPa
- Nota sobre la presión diferencial
- 200 kPa para funcionamiento con poco ruido
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
- Conexión a tubería
- Rosca interna y externa
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 15 W
- Consumo de energía (en espera)
- 6.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 26 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Conexión Ethernet
- Clavija RJ45
- Tipo de control
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Nube
- Categoría de protección
- IP54