Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
PI Zone Valve (PIQCV), 2 vías, DN 25, Rosca interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con actuador 2...90°C), Con tomas de medición (tomas P/T)
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Cubierta de aislamiento para válvula C2..QPT-.., DN 25
sólo para aplicaciones sin condensación
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 25, Rp 1", R 1"
La PIQCV (Pressure-Independent Quick Compact Valve) es una válvula de control caracterizada independiente de la presión que suministra constantemente la cantidad de agua requerida a todos los elementos de calefacción y refrigeración con precisión.