Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
PI Zone Valve (PIQCV), 2 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con actuador 2...90°C)
Para una eficiencia energética óptima en aplicaciones de calefacción, recomendamos utilizar nuestras respectivas cubiertas de aislamiento.
La cubierta de aislamiento adecuada puede encontrarse en los accesorios de este producto.
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Cubierta de aislamiento para válvula C2..QP-.., DN 15
sólo para aplicaciones sin condensación
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
La PIQCV (Pressure-Independent Quick Compact Valve) es una válvula de control caracterizada independiente de la presión que suministra constantemente la cantidad de agua requerida a todos los elementos de calefacción y refrigeración con precisión.