Inicio
0

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    Ir al centro de descargas
  • 0

    Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Ver cesta / lista de proyectos
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Válvulas
  3. Válvulas de control independientes de la presión

C215QFL-E



Volver a categoría de productos
C215QFL-E

C215QFL-E

Válvula limitadora de caudal PI (PIFLV), 2 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C [36...140°F]

Precio de lista
91,90 EUR
Añadir a lista de proyectos
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.

O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:

Datos de diseño: Datos de diseño

Marcar como favorito esta página
Compartir
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
5/5 Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para C215QFL-E
Configurable
CQ230A
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40
CQ24A
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?

    Descargas

    Documentación

    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Ver ahora
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar

    Textos para la oferta

    • Descargar

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Descargar
    • Descargar
    • Ver ahora

    Datos para planificadores

    • Ver ahora

    Descarga CAD / Visor 3D

    • Ver ahora

    MagiCAD Cloud

    • Ver ahora

    Esquemas hidrónicos

    • Descargar
    0 Artículo(s) seleccionado(s)
    Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
    Accesorios

    Accesorio mecánico

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Extensión del eje CQ

    Precio de lista: 27,70 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptador de conexión, QCV-LR

    Precio de lista: 43,00 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    ZR2315

    ZR2315

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Precio de lista: 14,40 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    Vídeos de productos

    ¿Por qué elegir la PIFLV de Belimo?

    Válvula limitadora de caudal independiente de la presión PIFLV.
    La PIFLV es una válvula limitadora de caudal independiente de la presión concebida especialmente para aplicaciones ON/OFF de refrigeración de zona.

     

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

    Válvulas con limitador de caudal independientes de la presión PIFLV

    PIFLV: Válvula con limitador de caudal independiente de la presión - Diseño innovador de limitador de caudal.

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    V'nom [l/h]
    650
    V'nom [l/s]
    0.18
    Fluido
    Agua
    Temperatura del fluido
    2...60°C [36...140°F]
    Presión diferencial
    20...280 kPa
    Presión de cierre
    520 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    50 kPa para funcionamiento con poco ruido
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo España

    Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)