Inicio
0

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    Ir al centro de descargas
  • 0

    Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Ver cesta / lista de proyectos
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Válvulas
  3. Válvulas de control caracterizadas

R6080W100-S8



Volver a categoría de productos
R6080W100-S8

R6080W100-S8

Válvula de control caracterizada, 2 vías, DN 80, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Precio de lista
1.231,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.

O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:

Datos de diseño: Datos de diseño

Marcar como favorito esta página
Compartir
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
6/6 Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R6080W100-S8
Configurable
SR230A-5
Actuador rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP54, F05
SR230A-SR-5
Actuador rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
SR24A-5
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP54, F05
SR24A-MOD-5
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05
SR24A-MP-5
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05
SR24A-SR-5
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?

    Descargas

    Documentación

    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Ver ahora
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar

    Textos para la oferta

    • Descargar

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Descargar
    • Descargar
    • Ver ahora

    Datos para planificadores

    • Ver ahora

    Descarga CAD / Visor 3D

    • Ver ahora

    MagiCAD Cloud

    • Ver ahora

    Esquemas hidrónicos

    • Descargar

    Historias de éxitos

    • Descargar
    • Descargar
    • Descargar
    0 Artículo(s) seleccionado(s)
    Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
    Accesorios

    Accesorio mecánico

    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 65...150, para válvulas de mariposa hasta DN 80

    Precio de lista: 179,00 EUR
    Añadir a lista de proyectos

    Accesorio eléctrico

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Calentador de ejes brida F05 (30 W)

    Precio de lista: 116,00 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    Kvs
    100 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Presión de cierre
    690 kPa
    Presión diferencial Δpmax
    400 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    200 kPa para funcionamiento con poco ruido
    Característica de caudal {herramientas}
    Isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo España

    Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)