Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvula de control caracterizada, 2 vías, DN 25, Rosca interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Para una eficiencia energética óptima en aplicaciones de calefacción, recomendamos utilizar nuestras respectivas cubiertas de aislamiento.
La cubierta de aislamiento adecuada puede encontrarse en los accesorios de este producto.
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Cubierta de aislamiento para válvula R2.., DN 25
sólo para aplicaciones sin condensación
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 25, Rp 1", R 1"
Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W