Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvula de bola todo-nada, 2 vías, DN 40, Rosca interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Cubierta de aislamiento para válvula R2.., DN 40
sólo para aplicaciones sin condensación
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"
Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W