Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvula de asiento, 2 vías, DN 32, Rosca externa, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Racor de tubería para válvula de asiento con rosca externa DN 32 Rp 1 1/4"
Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..