Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvula de mariposa, 2 vías, DN 80, Tipo Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Kvmax 260 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 65...150, para válvulas de mariposa
Ensamblaje de válvula de mariposa con actuador PR con comunicación.
Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado.