Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
PI Zone Valve (PIQCV), 2 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con actuador 2...90°C)
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Cubierta de aislamiento para válvula C2..QP-.., DN 15
sólo para aplicaciones sin condensación
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
La PIQCV (Pressure-Independent Quick Compact Valve) es una válvula de control caracterizada independiente de la presión que suministra constantemente la cantidad de agua requerida a todos los elementos de calefacción y refrigeración con precisión.