Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvula limitadora de caudal PI (PIFLV), 2 vías, DN 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 290 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C [36...140°F]
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvula limitadora de caudal independiente de la presión PIFLV.
La PIFLV es una válvula limitadora de caudal independiente de la presión concebida especialmente para aplicaciones ON/OFF de refrigeración de zona.
PIFLV: Válvula con limitador de caudal independiente de la presión - Diseño innovador de limitador de caudal.