TRF230-S
Actuador rotativo con función de seguridad NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 75 s, 1x SPDT, IP42
- Precio de lista
- 287,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5 VA
- Contacto auxiliar
- 1x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Par de giro
- 2.5 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Válvula cerrada, desenergizada, normalmente cerrada (A – AB = 0%)
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <75 s
- Categoría de protección
- IP42
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]