Inicio
0

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    Ir al centro de descargas
  • 0

    Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Ver cesta / lista de proyectos
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

PRCA-S2-T



Volver a categoría de productos
PRCA-S2-T

PRCA-S2-T

Actuador rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 sólo con accesorio), Terminales

El accesorio ZPR.. se necesita para el montaje en válvulas de mariposa. ¡Pídalo también!
Véase"Accesorios mecánicos"

Precio de lista
1.731,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.

O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:

Datos de diseño: Datos de diseño

Marcar como favorito esta página
Compartir
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Ver ahora
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Textos para la oferta

  • Descargar

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Descargar
  • Descargar
  • Ver ahora

Datos para planificadores

  • Ver ahora

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Historias de éxitos

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio mecánico

ZPR01

ZPR01

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17, DN 125...300

Precio de lista: 160,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR02

ZPR02

Acoplamiento al eje, F07, cuadrado offset 45°, SW 17

Precio de lista: 54,60 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR03

ZPR03

Indicador de posición y acoplamientro al eje, F05, cuadrado offset 45°, SW 14, DN 80...100

Precio de lista: 160,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR05

ZPR05

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 17

Precio de lista: 339,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR06

ZPR06

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 14

Precio de lista: 339,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR08

ZPR08

Kit de adaptador con anillo distanciador, F07, cuadrado offset 45°, SW 17

Precio de lista: 91,90 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR09

ZPR09

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14

Precio de lista: 339,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR10

ZPR10

Kit de adaptador RetroFIT+, F05/F07/F10 (tornillos F05 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14

Precio de lista: 339,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR11

ZPR11

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 18

Precio de lista: 339,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR12

ZPR12

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 16

Precio de lista: 339,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR13

ZPR13

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 11

Precio de lista: 339,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR14

ZPR14

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 12,7

Precio de lista: 339,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR15

ZPR15

Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 11

Precio de lista: 339,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZPR20

ZPR20

Manivela para actuador PR/PM

Precio de lista: 16,30 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZRI-001

ZRI-001

Anillo distanciador, F04/F05, Altura 22 mm

Precio de lista: 119,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZRI-002

ZRI-002

Anillo distanciador, F05/F07, Altura 23,5 mm

Precio de lista: 119,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 594,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: 369,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 94,60 EUR
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Cómo instalar un actuador para válvulas de mariposa PR

Ensamblaje de válvula de mariposa con actuador PR con comunicación.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Cómo ajustar un contacto auxiliar para un actuador PR

Ajustes de contacto auxiliar para actuador PR.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Válvulas de mariposa y actuadores

Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Cómo instalar y cablear actuadores PR, PK y PM para mantener una alta calificación IP

Montaje y cableado correcto: IP66/67 con actuadores PR, PM y PK.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Butterfly valves for control applications

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
20 W
Consumo de energía (en espera)
6 W
Consumo de energía para dimensionado
con 24 V 20 VA / con 240 V 52 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm²
Conexión de interruptor auxiliar
Terminales 2.5 mm²
Par de giro
160 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Manivela
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
30...120 s
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)